Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Jednostronna płyta mocująca pionowa z żeliwa szarego szeroka, ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania
K1531

Jednostronna płyta mocująca pionowa z żeliwa szarego szeroka,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnie podporowe i mocujące wykonane precyzyjnie.Wskazówka:Płyty mocujące pionowe są odpowiednie do pozycjonowania i mocowania przedmiotów obrabianych i przyrządów w pionie. Płyty mocujące pionowe ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania umożliwiają szybkie i ekonomiczne wykonywanie korpusów podstawowych z niestandardową siatką otworów lub otworami o indywidualnym układzie.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1531 Jednostronna płyta mocująca pionowa z żeliwa szarego szeroka, ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania 179 kB

Rysunki

Jednostronna płyta mocująca pionowa z żeliwa szarego szeroka, ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLB

HL2B2B3H1L8CADOsp.CenaZamów
K1531.100302230300220300250901003040 3 694,95 PLN
K1531.100402840400280400320901603040 5 718,72 PLN
K1531.100503450500340500400902003550 9 056,25 PLN
K1531.1006343636304356305001002504050 13 229,37 PLN
K1531.1008052808005258006401153204550 20 498,52 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl