Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Wieże mocujące z żeliwa szarego 8-stronne ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania
K1535

Wieże mocujące z żeliwa szarego 8-stronne ze wstępnie...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnie podporowe i mocujące wykonane precyzyjnie.
Powierzchnie mocujące poddane obróbce wstępnej na wymiar 1 mm.
Wskazówka:Wieże mocujące ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania umożliwiają szybkie i ekonomiczne wykonywanie korpusów podstawowych z niestandardową siatką otworów lub otworami o indywidualnym układzie. Stopa jest już przystosowana do zamontowania na stole maszynowym. Powierzchnie mocowania mogą zostać poddane przez klienta obróbce w celu dostosowania na wymiar. Wieże mocujące są dopasowane do stołów maszynowych obrabiarek zgodnie z DIN 55201 i JIS6337-1980.
Kołki pozycjonujące do palikowania palet na stołach maszynowych, zgodnie z DIN 55201, należy zamówić osobno.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym.
Inne wymiary na zapytanie.
Na zapytanie:pozostałe wymiary.Wskazówka dotycząca planu:
1) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912 (D3/D4)
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Wieże mocujące z żeliwa szarego 8-stronne ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania
Wieże mocujące z żeliwa szarego 8-stronne ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaL

HH1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8CADOsp.CenaZamów
K1535.100400504005005020M16M12M1625132030020020015055103,4 11 779,43 PLN
K1535.100400654006505020M16M12M1625132030020020015055103,4 13 896,23 PLN
K1535.100500605006005020M16M12M16301400200-25020075124,4 15 705,90 PLN
K1535.100500755007505020M16M12M16301400200-25020075124,4 18 323,55 PLN
K1535.100630706307005025M16M16M16351500400-315200100145,4 22 150,80 PLN
K1535.100630856308505025M16M16M16351500400-315200100145,4 25 070,85 PLN
K1535.100800808008005025M16M16M16501640600400400300135207,4 32 319,00 PLN
K1535.1008010080010005025M16M16M16501640600400400300135207,4 37 856,70 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl