Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dwustronna płyta mocująca pionowa z żeliwa szarego, ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania
K0803

Dwustronna płyta mocująca pionowa z żeliwa szarego, ze wstępnie...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnie podporowe i mocujące wykonane precyzyjnie.
Powierzchnie mocujące poddane obróbce wstępnej na wymiar 1 mm.
Wskazówka:Płyty mocujące pionowe, szerokie, ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania umożliwiają szybkie i ekonomiczne wykonywanie korpusów podstawowych z niestandardową siatką otworów lub otworami o indywidualnym układzie. Stopa jest już przystosowana do zamontowania na stole maszynowym. Dwie powierzchnie mocowania mogą zostać poddane przez klienta obróbce w celu dostosowania na wymiar. Płyty mocujące pionowe są dopasowane do stołów maszynowych obrabiarek zgodnie z DIN 55201 i JIS6337-1980.
Kołki pozycjonujące do palikowania palet na stołach maszynowych, zgodnie z DIN 55201, należy zamówić osobno.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym.
Inne wymiary na zapytanie.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912 (D3/D4)
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Dwustronna płyta mocująca pionowa z żeliwa szarego, ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania
Dwustronna płyta mocująca pionowa z żeliwa szarego, ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L11CADOsp.CenaZamów
K0803.1000300503005005020M12M10M121581250200-15010040-0 8 556,98 PLN
K0803.1000400504005005020M16M12M161815132030020020015055-25 10 068,98 PLN
K0803.1000400654006505020M16M12M161815132030020020015055-25 13 088,25 PLN
K0803.1000500605006005020M16M12M1618201400200-25020075-25 14 798,70 PLN
K0803.1000500755007505020M16M12M1618201400200-25020075-25 18 021,15 PLN
K0803.1000630706307005025M16M16M1618251500400-315200100-25 21 645,23 PLN
K0803.1000630856308505025M16M16M1618251500400-315200100-25 26 578,13 PLN
K0803.1000800808008005025M16M16M1618301640600400400300135-25 30 608,55 PLN
K0803.10008010080010005025M16M16M1618301640600400400300135-25 38 159,10 PLN
K0803.100100100100010005525M20M20M161835180060020050040016540025 48 728,93 PLN
K0803.100100125100012505525M20M20M161835180060020050040016540025 58 698,68 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl