Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Płyta bazowa z żeliwa szarego, dwustronna, do płyt wymiennych
K0804

Płyta bazowa z żeliwa szarego, dwustronna, do płyt wymiennych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnie podporowe i mocujące wykonane precyzyjnie.Wskazówka:Na płycie mocującej pionowej z obu stron można pozycjonować i mocować palety wymienne. Pozwala to na racjonalną wymianę przyrządów mocujących. Płyty mocujące pionowe są dopasowane do stołów maszynowych obrabiarek zgodnie z DIN 55201 i JIS6337-1980. Kołki pozycjonujące do palikowania płyt mocujących pionowych na stołach maszynowych, zgodnie z DIN 55201, należy zamówić osobno.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym, a także 2 sztuki trzpieni ustalających do pozycjonowania palet wymiennych.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0804 Płyta bazowa z żeliwa szarego, dwustronna, do płyt wymiennych 349 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca pozycjonowania płyt bazowych 1,9 MB

Rysunki

Płyta bazowa z żeliwa szarego, dwustronna, do płyt wymiennych

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaL

L1HD2D3D4D5H1H2L2L3L4L5L6L7L10CADOsp.CenaZamów
K0804.1404540013045020M16M12M16507032030020020015055350 11 174,63 PLN
K0804.1505550015055020M16M12M165575400200-25020075450 13 995,45 PLN
K0804.1636963022069025M16M16M166080500400-315200100580 21 947,63 PLN
K0804.1808680025086025M16M16M166080640600400400300135750 30 306,15 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl