Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Jednostronna płyta mocująca pionowa z żeliwa szarego szeroka, z siatką otworów
K1531

Jednostronna płyta mocująca pionowa z żeliwa szarego szeroka, z...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnie podporowe i mocujące wykonane precyzyjnie.Wskazówka:Odstęp rastrowy 50 ±0,02 mm.
Płyty mocujące pionowe są odpowiednie do pozycjonowania i mocowania przedmiotów obrabianych i przyrządów w pionie. Płyty mocujące pionowe z siatką otworów umożliwiają szybkie i ekonomiczne mocowanie przedmiotów obrabianych przy użyciu ustandaryzowanych elementów mocujących. Otwory rastrowe opisane znakami alfanumerycznymi gwarantują zdefiniowane rozmieszczenie elementów mocujących na wypadek konieczności jego odtworzenia.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym.
Zaślepki ochronne do zabezpieczania otworów rastrowych należy zamówić osobno.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Siatka otworów
2) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Jednostronna płyta mocująca pionowa z żeliwa szarego szeroka, z siatką otworów

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLHL2B

B2B3H1H2L8DD1N1=Liczba
otworów
NL=Liczba
w kierunku
wzdłużnym
NB=Liczba
w kierunku
poprzecznym
CADOsp.CenaZamów
K1531.2123022303003002502209010030754012M123054 4 781,70 PLN
K1531.2124028404004003202809016030754012M125676 7 578,90 PLN
K1531.2125034505005004003409020035755012M129098 11 656,58 PLN
K1531.21263436363063050043510025040405012M121441111 19 585,13 PLN
K1531.21280528080080064052511532045755012M122401514 31 241,70 PLN
K1531.2163022303003002502209010030754016M163054 4 895,10 PLN
K1531.2164028404004003202809016030754016M165676 7 928,55 PLN
K1531.2165034505005004003409020035755016M169098 12 006,23 PLN
K1531.21663436363063050043510025040405016M161441111 20 166,30 PLN
K1531.21680528080080064052511532045755016M162401514 31 827,60 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl