Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Płyta bazowa pionowa czterostronna bez siatki otworów M.T.P.
K0805

Płyta bazowa pionowa czterostronna bez siatki otworów M.T.P.

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Precyzyjnie obrobione powierzchnie referencyjne.
Powierzchnie mocujące są obrabiane wstępnie z zapasem 0,5 mm.
Wskazówka:Płyty bazowe pionowe są dostosowane do systemu paletowego obrabiarek według normy DIN 55201 oraz według normy JIS 6337-1980.
Śruby z uchem do transportu wchodzą w skład zestawu. Zaślepka zapobiega przedostawaniu się wiórów do pustej przestrzeni w płycie.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0805 Płyta bazowa pionowa czterostronna bez siatki otworów M.T.P. 260 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca pozycjonowania płyt bazowych 1,9 MB

Rysunki

Płyta bazowa pionowa czterostronna bez siatki otworów M.T.P.
Płyta bazowa pionowa czterostronna bez siatki otworów M.T.P.

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA

BCDEE1GHCiężar
ok. kg
CADOsp.CenaZamów
K0805.004025155355055251±0,2200125,5 ±0,22050183 Na zapytanie
K0805.00503055355075301±0,2250150,5 ±0,22050231 Na zapytanie
K0805.005030165365075301±0,2250150,5 ±0,22050268 Na zapytanie
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl