Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zaciski mimośrodowe stalowe z dźwignią nastawną
K2049

Zaciski mimośrodowe stalowe z dźwignią nastawną

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Wymiar A odnosi się do odstępu od przedmiotu obrabianego do środka gwintu (śruby zaciskowej).

Aby zminimalizować zarysowania na przedmiocie obrabianym, zalecana jest forma B z blachą mocującą.

Dźwignia nastawna ze względu na kształt sześciokątny jest montowana w krokach 60° i można ją dzięki temu wyrównać w odniesieniu do użytkownika.
Zalety:- Kompaktowa konstrukcja
- Szybkie i łatwe mocowanie komponentów
- Beznarzędiowe mocowanie za pomocą dźwigni nastawnej
Wyposażenie:Blacha mocująca K2050.Wskazówka dotycząca planu:
(1) Śruba zaciskowa
(2) Podkładka sprężynowa
(3) Dźwignia nastawna
(4) Klucz sześciokątny
(5) Zacisk mimośrodowy
(6) Blacha mocująca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2049 Zaciski mimośrodowe stalowe z dźwignią nastawną 338 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zaciski mimośrodowe stalowe z dźwignią nastawną

Zaciski mimośrodowe stalowe z dźwignią nastawną forma A

Więcej informacji

Rysunki

Zaciski mimośrodowe stalowe z dźwignią nastawną forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyADD1D2HH1H2H3H4CADOsp.CenaZamów
K2049.080Abez blachy mocującej7,112M81061291,58,5 137,50 PLN
K2049.100Abez blachy mocującej8,314M1012715111,810 141,28 PLN
K2049.120Abez blachy mocującej9,516M1214818132,212 145,06 PLN
Nr ZamówieniaFormaLL1RSkok
S
SWSiła
zacisku
kN
zalecany moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K2049.080A68,2252,22,50,31,2 137,50 PLN
K2049.100A79,5302,530,53 141,28 PLN
K2049.120A810,9402,95,50,76 145,06 PLN

Zaciski mimośrodowe stalowe z dźwignią nastawną forma B

Więcej informacji

Rysunki

Zaciski mimośrodowe stalowe z dźwignią nastawną forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyABDD1D2HH1H2H3H4H5CADOsp.CenaZamów
K2049.081Bz blachą mocującą7,11212M81061291,58,57 167,74 PLN
K2049.101Bz blachą mocującą8,31414M1012715111,8108 179,55 PLN
K2049.121Bz blachą mocującą9,51616M1214818132,2129 187,11 PLN
Nr ZamówieniaFormaLL1L2L3RSkok
S
SWSiła
zacisku
kN
zalecany moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K2049.081B68,2115,5252,22,50,31,2 167,74 PLN
K2049.101B79,5118302,530,53 179,55 PLN
K2049.121B810,9120402,95,50,76 187,11 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl