Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Mosiądz.Zastosowanie:Zacisk mimośrodowy służy do ustalania elementów konstrukcyjnych w płytach i przedmiotach obrabianych.
Za pomocą zacisku mimośrodowego można połączyć elementy konstrukcyjne w sposób rozłączny.
Elementy zaciskowe umożliwiają dokładny montaż przedmiotów obrabianych.
Zalety:W wielu przypadkach pozwala to uniknąć czasochłonnego wykonywania otworu poprzecznego pod śruby zaciskowe.
Otwór do mocowania zacisków mimośrodowych jest wykonywany w tym samym mocowaniu maszynowym, co otwór lub rowek pod łączony element, co jest rozwiązaniem korzystnym cenowo.
Zasada działania:Przeznaczony do zaciśnięcia element oraz zacisk mimośrodowy umieścić w elemencie podstawowym. Oznaczenie punktowe na zacisku mimośrodowym wskazuje na zaciskany element.
Z pomocą klucza imbusowego dokręcić zacisk mimośrodowy w kierunku wskazanym strzałką.
Odkręcając zacisk mimośrodowy można ponownie zwolnić element konstrukcyjny.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Zaciskana krawędź
2) 8 H9 głębokość min. 8
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1457 Zacisk mimośrodowy mosiężny 253 kB

Rysunki

Zacisk mimośrodowy mosiężny

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1HSWCADOsp.CenaZamów
K1457.080887,583 27,90 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl