Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zaciski mimośrodowe stalowe z dźwignią nastawną forma B
K2049_B

Zaciski mimośrodowe stalowe z dźwignią nastawną forma B

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Wymiar A odnosi się do odstępu od przedmiotu obrabianego do środka gwintu (śruby zaciskowej).

Aby zminimalizować zarysowania na przedmiocie obrabianym, zalecana jest forma B z blachą mocującą.

Dźwignia nastawna ze względu na kształt sześciokątny jest montowana w krokach 60° i można ją dzięki temu wyrównać w odniesieniu do użytkownika.
Zalety:- Kompaktowa konstrukcja
- Szybkie i łatwe mocowanie komponentów
- Beznarzędiowe mocowanie za pomocą dźwigni nastawnej
Wyposażenie:Blacha mocująca K2050.Wskazówka dotycząca planu:
(1) Śruba zaciskowa
(2) Podkładka sprężynowa
(3) Dźwignia nastawna
(4) Klucz sześciokątny
(5) Zacisk mimośrodowy
(6) Blacha mocująca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2049_B Zaciski mimośrodowe stalowe z dźwignią nastawną forma B 107 kB

Rysunki

Zaciski mimośrodowe stalowe z dźwignią nastawną forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyABDD1D2HH1H2H3H4H5CADOsp.CenaZamów
K2049.081Bz blachą mocującą7,11212M81061291,58,57 171,47 PLN
K2049.101Bz blachą mocującą8,31414M1012715111,8108 183,54 PLN
K2049.121Bz blachą mocującą9,51616M1214818132,2129 191,27 PLN
Nr ZamówieniaFormaLL1L2L3RSkok
S
SWSiła
zacisku
kN
zalecany moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K2049.081B68,2115,5252,22,50,31,2 171,47 PLN
K2049.101B79,5118302,530,53 183,54 PLN
K2049.121B810,9120402,95,50,76 191,27 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl