- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1367_DKrawędziowe profile ochronne ze zintegrowaną stalową opaską... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:PVC.Wersja:czarny.Wskazówka:Krawędziowe profile ochronne są przeznaczone do eliminacji ostrych kantów, osłaniania i dekoracji krawędzi blaszanych, które dzięki temu nie wymagają dalszych kroków obróbki. Montaż:Łatwy, szybki i bezproblemowy montaż. Przy dociśnięciu ręką krawędziowy profil ochronny samoczynnie się zaciska, również na promieniach i zakrzywieniach. Wymagany jest materiał klejący lub mocujący.Na zapytanie:Inne długości.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | L | Zakres mocowania mm | Minimalny promień gięcia mm | B | H | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1367.308X2000 | D | 2000 | 0,8-1,5 | A=10 B=10 C=10 D=10 | 6 | 8 | | | 33,07 PLN | | K1367.308X5000 | D | 5000 | 0,8-1,5 | A=10 B=10 C=10 D=10 | 6 | 8 | | | 65,83 PLN | | K1367.308X10000 | D | 10000 | 0,8-1,5 | A=10 B=10 C=10 D=10 | 6 | 8 | | | 120,43 PLN | | K1367.308X20000 | D | 20000 | 0,8-1,5 | A=10 B=10 C=10 D=10 | 6 | 8 | | | 229,56 PLN | | K1367.308X50000 | D | 50000 | 0,8-1,5 | A=10 B=10 C=10 D=10 | 6 | 8 | | | 557,04 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|