Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła motylkowe z przelotowym gwintem wewnętrznym
K0274

Pokrętła motylkowe z przelotowym gwintem wewnętrznym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Uchwyt z termoplastu.
Tuleja ze stali 5.8 lub stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja:Uchwyt ciemnoszary.
Tuleja ze stali pasywowanej na niebiesko lub ze stali nierdzewnej.
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0274 Pokrętła motylkowe z przelotowym gwintem wewnętrznym 178 kB

Rysunki

Pokrętła motylkowe z przelotowym gwintem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Przegląd artykułów (skompresowany)
Nr Zamówienia

Materiał
komponentów
ABDD2HH1H2TCADOsp.CenaZamów
K0274.1904stal384,5M412188,516,110 5,13 PLN
K0274.1905stal384,5M512188,516,110 5,13 PLN
K0274.1906stal384,5M612188,516,110 5,13 PLN
K0274.1105stal505M5142411,52210 5,49 PLN
K0274.1106stal505M6142411,52210 5,49 PLN
K0274.1208stal757M82135,61733,314 10,04 PLN
K0274.1210stal757M102135,61733,314 10,04 PLN
K0274.10904stal nierdzewna384,5M412188,516,110 7,97 PLN
K0274.10905stal nierdzewna384,5M512188,516,110 7,97 PLN
K0274.10906stal nierdzewna384,5M612188,516,110 7,97 PLN
K0274.10105stal nierdzewna505M5142411,52210 9,11 PLN
K0274.10106stal nierdzewna505M6142411,52210 9,11 PLN
K0274.10208stal nierdzewna757M82135,61733,314 11,44 PLN
K0274.10210stal nierdzewna757M102135,61733,314 11,44 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl