Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego
powlekane tworzywem sztucznym wg DIN 6335
K0682

Pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego powlekane tworzywem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Powrót do przeglądu grup
OpisMateriał:Żeliwo szare GJL 200.Wersja:powlekane tworzywem sztucznym.Wskazówka:Kolor pomarańczowy RAL 2004,
kolor czarny RAL 9005 matowy.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma C: Otwór nieprzelotowy
Forma E: Otwór gwintowany nieprzelotowy
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0682 Pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego powlekane tworzywem sztucznym wg DIN 6335 128 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego
powlekane tworzywem sztucznym wg DIN 6335

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaForma

Kolor
korpusu
DD1D2HH3TT1CADOsp.CenaZamów
K0682.108Cpomarańczowy8401426141518 17,80 PLN
K0682.110Cpomarańczowy10501834201821 23,81 PLN
K0682.112Cpomarańczowy12632042252225 26,81 PLN
K0682.116Cpomarańczowy16802552302832 42,23 PLN
K0682.208Cczarny8401426141518 17,80 PLN
K0682.210Cczarny10501834201821 23,81 PLN
K0682.212Cczarny12632042252225 26,81 PLN
K0682.216Cczarny16802552302832 42,23 PLN
K0682.308EpomarańczowyM84014261415- 17,80 PLN
K0682.310EpomarańczowyM105018342018- 23,81 PLN
K0682.312EpomarańczowyM126320422522- 26,81 PLN
K0682.316EpomarańczowyM168025523028- 42,23 PLN
K0682.408EczarnyM84014261415- 17,80 PLN
K0682.410EczarnyM105018342018- 23,81 PLN
K0682.412EczarnyM126320422522- 26,81 PLN
K0682.416EczarnyM168025523028- 42,23 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl