Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dolne części zamknięcia do zamków ćwierćobrotowych
K1732

Dolne części zamknięcia do zamków ćwierćobrotowych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Cynkowy odlew ciśnieniowy.Wersja:NiklowanaWskazówka:Dolną część zamknięcia można przykręcić lub przynitować do ramy.
Wyposażenie:Zamki ćwierćobrotowe K1730.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1732 Dolne części zamknięcia do zamków ćwierćobrotowych 387 kB

Rysunki

Dolne części zamknięcia do zamków ćwierćobrotowych

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Nazwadla numeru katalogowegoCADOsp.CenaZamów
K1732.06Dolna część zamykającaK1730 6,27 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl