Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kółko prowadzące z blokadą stop fix, przewodzące prąd
K1761_LS

Kółko prowadzące z blokadą stop fix, przewodzące prąd

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa z blachy stalowej.
Kółka z termoplastycznej okładziny gumowej.
Tarcze kół z polipropylenu.
Wersja:Obudowa prasowana. Obudowa kółka kierującego z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Kółka z łożyskami ślizgowymi.Wskazówka:Oś koła przykręcana. Kółka kierujące i podpierające z płytą przykręcane. Koła w wersji elektrycznie przewodzącej, bezśladowe szare. Rezystancja koła wynosi ≤ 10⁴Ω. Zastosowanie:Dla zabezpieczenia przed wyładowaniem elektrostatycznym, które może zostać wygenerowane przez urządzenia transportowe lub pas transportowy, stosowane są elektrycznie przewodzące koła, kółka kierujące i podpierające. W ten sposób udaje się zapobiec uszkodzeniom wrażliwych ładunków lub też bolesnemu wyładowaniu elektrostatycznemu u użytkownika wózka.Zakres temperatury:-20 °C do +60 °C.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1761_LS Kółko prowadzące z blokadą stop fix, przewodzące prąd 233 kB

Rysunki

Kółko prowadzące z blokadą stop fix, przewodzące prąd
Kółko prowadzące z blokadą stop fix, przewodzące prąd

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1Łożyskowanie
koła
ABB1B2B3DD1LL1HL2RNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1761.11080322z systemem regulacji stop-fixłożysko ślizgowe383255608580910080102767865 183,92 PLN
K1761.11100322z systemem regulacji stop-fixłożysko ślizgowe3632556085100910080125768670 212,18 PLN
K1761.11125322z systemem regulacji stop-fixłożysko ślizgowe403255608512591008015076102,580 242,87 PLN
K1761.11160402z systemem regulacji stop-fixłożysko ślizgowe5440758011016011140105195-134130 485,00 PLN
K1761.11200402z systemem regulacji stop-fixłożysko ślizgowe5440758011020011140105235-154160 541,31 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl