- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1785Kółka z duroplastu ogniotrwałe |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Duroplast PF.Wersja:Twardość 90° w skali Shore'a D, kolor czarny. udarność z karbem ok. 2,5 kJ/m².Wskazówka:Kółka z duroplastu do strefy wysokich temperatur, o bardzo dobrej charakterystyce toczenia na gładkich podłożach.
Duża odporność chemiczna na wiele agresywnych chemikaliów. Typowe obszary użycia to ciepłownie, lakiernie, piece piekarnicze i wędzarnicze w przemyśle spożywczym.
Na szorstkich podłożach nie da się uniknąć intensywniejszego ścierania. Ze względu na ograniczoną odporność mechaniczną żywicy fenolowej powinno się unikać najeżdżania na krawędzie czy progi.Zakres temperatury:Od -35°C do +260°C, krótkotrwale do +300°C.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Łożyskowanie koła | D | D1 | B | B1 | Nośność kg | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1785.07528 | łożysko ślizgowe | 75 | 8,4 | 28 | 31 | 100 | | | 49,12 PLN | | K1785.10030 | łożysko ślizgowe | 100 | 15,2 | 30 | 40 | 150 | | | 96,15 PLN | | K1785.10038 | łożysko ślizgowe | 100 | 15,2 | 38 | 42 | 200 | | | 104,43 PLN | | K1785.12546 | łożysko ślizgowe | 125 | 20,2 | 46 | 58 | 275 | | | 185,78 PLN | | K1785.15050 | łożysko ślizgowe | 150 | 20,2 | 50 | 58 | 300 | | | 232,52 PLN | | K1785.20050 | łożysko ślizgowe | 200 | 20,2 | 50 | 60 | 350 | | | 439,56 PLN | | K1785.25050 | łożysko ślizgowe | 250 | 20,2 | 50 | 58 | 350 | | | 495,82 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|