- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1774Zestawy kołowe wersja kompaktowa |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Obudowa z blachy stalowej, ocynkowana i pasywowana na niebiesko. Kółko poliuretanowe, jasnobrązowe, twardość 92° w skali Shore'a A, lub poliamidowe, białe, twardość 80° w skali Shore'a D.Wersja:Obudowa prasowana. Obudowa kółka kierującego z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy i osłoną kulkową. Kółko z dwoma wciśniętymi łożyskami kulkowymi.Wskazówka:Oś koła przykręcana.
Kółko poliuretanowe: cicha praca, niewielki opór tarcia tocznego, elastyczne, nie niszczy podłoża, wytrzymałe na ścieranie, nie odbarwia się pod wpływem kontaktu.
Kółko poliamidowe: bardzo niewielki opór tarcia tocznego i skręcania, łatwość toczenia się na gładkich podłożach, wysoka wytrzymałość na ścieranie. Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Nazwa | Wersja 1 | Łożyskowanie koła | Materiał rolki | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | H | L | L1 | L2 | R | Nośność kg | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1774.0352701 | A | Zestaw kołowy | bez systemu regulacji | łożysko kulkowe | poliuretan | 15 | 27 | - | - | - | 35 | 11 | 43 | 50 | - | - | - | 32,5 | 100 | | | 84,62 PLN | | K1774.0352802 | A | Zestaw kołowy | bez systemu regulacji | łożysko kulkowe | poliamid | 15 | 28 | - | - | - | 35 | 11 | 43 | 50 | - | - | - | 32,5 | 100 | | | 225,22 PLN | | K1774.0503301 | A | Zestaw kołowy | bez systemu regulacji | łożysko kulkowe | poliuretan | 29 | 33 | - | - | - | 50 | 13 | 57 | 70 | - | - | - | 54 | 150 | | | 219,68 PLN | | K1774.0503202 | A | Zestaw kołowy | bez systemu regulacji | łożysko kulkowe | poliamid | 29 | 32 | - | - | - | 50 | 13 | 57 | 70 | - | - | - | 54 | 150 | | | 315,22 PLN | | K1774.0352711 | B | Zestaw kołowy | bez systemu regulacji | łożysko kulkowe | poliuretan | 15 | 27 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | - | 52 | 60 | 48 | 38 | 32,5 | 100 | | | 90,87 PLN | | K1774.0352812 | B | Zestaw kołowy | bez systemu regulacji | łożysko kulkowe | poliamid | 15 | 28 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | - | 52 | 60 | 48 | 38 | 32,5 | 100 | | | 229,10 PLN | | K1774.0503311 | C | Zestaw kołowy | bez systemu regulacji | łożysko kulkowe | poliuretan | 29 | 33 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | - | 73 | 90 | 75 | 61 | 54 | 150 | | | 230,60 PLN | | K1774.0503212 | C | Zestaw kołowy | bez systemu regulacji | łożysko kulkowe | poliamid | 29 | 32 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | - | 73 | 90 | 75 | 61 | 54 | 150 | | | 326,03 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|