Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
kółka zwrotne i podpierające ze stali nierdzewnej wersja standardowa
K1773

kółka zwrotne i podpierające ze stali nierdzewnej wersja...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4301.
Kółka z jakościowego i odpornego na pęknięcia poliamidu.
Wersja:Obudowa prasowana. Obudowa kółka kierującego z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Kółka z łożyskami ślizgowymi.Wskazówka:Oś koła przykręcana.Kółka kierujące i podpierające z płytką do przykręcania.

Powierzchnia bębnowana.
Nierdzewne.
Zakres temperatury:-25°C do +80°C.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1773 kółka zwrotne i podpierające ze stali nierdzewnej wersja standardowa 343 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

kółka zwrotne i podpierające ze stali nierdzewnej wersja standardowa
kółka zwrotne i podpierające ze stali nierdzewnej wersja standardowa

Kółko podpierające

Więcej informacji

Rysunki

Kółko podpierające

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
BB1B2B3DD1HLL1L2Nośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1773.210750321Kólka podpierajacełożysko ślizgowe326055857591001008076150 214,30 PLN
K1773.211000371Kólka podpierajacełożysko ślizgowe3760558510091251008076150 270,76 PLN
K1773.211250401Kólka podpierajacełożysko ślizgowe4060558512591501008076150 356,76 PLN
K1773.211500501Kólka podpierajacełożysko ślizgowe50807511015011190140105-300 594,77 PLN

Kółko prowadzące

Więcej informacji

Rysunki

Kółko prowadzące
Kółko prowadzące

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Nośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1773.21075032Zestaw kołowyłożysko ślizgowe38326055857591001008076150 329,81 PLN
K1773.21100037Zestaw kołowyłożysko ślizgowe363760558510091251008076150 388,44 PLN
K1773.21125040Zestaw kołowyłożysko ślizgowe404060558512591501008076150 426,11 PLN
K1773.21150050Zestaw kołowyłożysko ślizgowe5450807511015011190140105-300 856,62 PLN

Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”

Więcej informacji

Rysunki

Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”
Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Nośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1773.210750322Zestaw kołowyłożysko ślizgowe38326055857591001008076150 453,95 PLN
K1773.211000372Zestaw kołowyłożysko ślizgowe363760558510091251008076150 515,59 PLN
K1773.211250402Zestaw kołowyłożysko ślizgowe404060558512591501008076150 550,62 PLN
K1773.211500502Zestaw kołowyłożysko ślizgowe5450807511015011190140105-300 1 091,20 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl