Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kółka do dużych obciążeń tarcza kółka spawana
K1782

Kółka do dużych obciążeń tarcza kółka spawana

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Tarcze kółka-stalowa konstrukcja spawana, okładzina z Extrathane.Wskazówka:Okładzina z Extrathane jest elastyczna, wytrzymała na ścieranie, nie niszczy podłoża, charakteryzuje się cichą pracą i bardzo dużą elastycznością powrotną przy długich okresach eksploatacji.
Temperatura użycia od -40°C do +80°C.
Kółka pasujące do K1768 i K1769.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1782 Kółka do dużych obciążeń tarcza kółka spawana 280 kB

Rysunki

Kółka do dużych obciążeń tarcza kółka spawana

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Łożyskowanie
koła
DD1BB1Nośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1782.12550łożysko kulkowe125205060500 603,46 PLN
K1782.16050łożysko kulkowe160205060700 802,08 PLN
K1782.20050łożysko kulkowe2002050601000 905,11 PLN
K1782.25060łożysko kulkowe2502560701350 1 453,04 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl