Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rolki transportowe do dużych obciążeń
K1781

Rolki transportowe do dużych obciążeń

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Tarcza rolki ze stalowej rury, z łożyskiem kulkowym. Okładzina Extrathane twardość 92° w skali Shore'a A.Wskazówka:Łożysko kulkowe bryzgoszczelne. Okładzina jest nalewana na stałe. Te koła są wytrzymałe na ścieranie, nie odbarwiają się pod wpływem kontaktu, nie niszczą podłoża, charakteryzują się cichą pracą, elastycznością i wyjątkowo dużą elastycznością powrotną przy długich okresach eksploatacji oraz odpornością na cięcia i dalsze rozrywanie i wyróżniają się niewielkim oporem tarcia tocznego.
Obszar użycia: wózki podnośne, widłowe, itd.
Inne rozmiary na zamówienie.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1781 Rolki transportowe do dużych obciążeń 191 kB

Rysunki

Rolki transportowe do dużych obciążeń

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Łożyskowanie
koła
DD1BB1Nośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1781.0856020łożysko kulkowe85206065450 229,87 PLN
K1781.0856025łożysko kulkowe85256065450 229,87 PLN
K1781.0857520łożysko kulkowe85207580570 239,87 PLN
K1781.0857525łożysko kulkowe85257580570 239,87 PLN
K1781.0859525łożysko kulkowe852595100720 252,95 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl