- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1777Kółka gumowe z powłoką bieżną Elastik |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Tarcza kółka z aluminiowego odlewu ciśnieniowego. Opony z gumy pełnej z powłoką bieżną Elastik.Wskazówka:Opony zwulkanizowane z felgą. Kółka z oponami z pełnej gumy z powłoką bieżną Elastik charakteryzują się dużą wytrzymałością na zużycie, niewielkim oporem tarcia tocznego i dużym komfortem jazdy. Temperatura użycia od -30°C do +80°C. Kółka są używane jako koła przednie w widłowych wózkach podnoszących. Inne rozmiary na zamówienie.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Łożyskowanie koła | D | D1 | B | B1 | Nośność kg | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1777.200501 | łożysko kulkowe | 200 | 20 | 35 | 60 | 450 | | | 332,90 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|