Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zestawy kołowe przewodzące prąd - wersja standardowa
K1759

Zestawy kołowe przewodzące prąd - wersja standardowa

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Obudowa z blachy stalowej.
Kółka z termoplastycznej okładziny gumowej.
Tarcze kół z polipropylenu.
Wersja:Obudowa prasowana. Obudowa kółka kierującego z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Kółka z łożyskami ślizgowymi.Wskazówka:Oś koła przykręcana. Kółka kierujące i podpierające z otworem grzbietowym. Koła w wersji elektrycznie przewodzącej, bezśladowe szare. Rezystancja koła wynosi ≤ 10⁴Ω.Zastosowanie:Dla zabezpieczenia przed wyładowaniem elektrostatycznym, które może zostać wygenerowane przez urządzenia transportowe lub pas transportowy, stosowane są elektrycznie przewodzące koła, kółka kierujące i podpierające. W ten sposób udaje się zapobiec uszkodzeniom wrażliwych ładunków lub też bolesnemu wyładowaniu elektrostatycznemu u użytkownika wózka.Zakres temperatury:-20 °C do +60 °C.Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki (przegląd ogólny)

Zestawy kołowe przewodzące prąd - wersja standardowa
Zestawy kołowe przewodzące prąd - wersja standardowa

Kółka podpierające, przewodzące prąd

Więcej informacji

Rysunki

Kółka podpierające, przewodzące prąd
Kółka podpierające, przewodzące prąd

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaWersja 1Łożyskowanie
koła
BDD1HNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1759.11050191Kólka podpierajacebez systemu regulacjiłożysko ślizgowe1950116930 46,89 PLN
K1759.11075251Kólka podpierajacebez systemu regulacjiłożysko ślizgowe2575119850 72,20 PLN

Kółko prowadzące, przewodzące prąd

Więcej informacji

Rysunki

Kółko prowadzące, przewodzące prąd
Kółko prowadzące, przewodzące prąd

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaWersja 1Łożyskowanie
koła
ABDD1D2HRNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1759.1105019Zestaw kołowybez systemu regulacjiłożysko ślizgowe2519501143695030 53,30 PLN
K1759.1107525Zestaw kołowybez systemu regulacjiłożysko ślizgowe29257511439866,550 79,24 PLN
K1759.1110025Zestaw kołowybez systemu regulacjiłożysko ślizgowe332510011431218360 107,85 PLN

Kółko prowadzące z blokadą stop fix, przewodzące prąd

Więcej informacji

Rysunki

Kółko prowadzące z blokadą stop fix, przewodzące prąd
Kółko prowadzące z blokadą stop fix, przewodzące prąd

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaWersja 1Łożyskowanie
koła
ABDD1D2HRNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1759.11050192Zestaw kołowyz systemem regulacji stop-fixłożysko ślizgowe2519501143695030 71,16 PLN
K1759.11075252Zestaw kołowyz systemem regulacji stop-fixłożysko ślizgowe29257511439866,550 96,93 PLN
K1759.11100252Zestaw kołowyz systemem regulacji stop-fixłożysko ślizgowe332510011431218360 125,44 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl