Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kółka kierujące i podpierające z blachy stalowej wersja średnia
K1765

Kółka kierujące i podpierające z blachy stalowej wersja średnia

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Obudowa z blachy stalowej.
Kółka z wysokiej jakości elastomeru poliuretanowego.
Tarcza koła z aluminiowego odlewu ciśnieniowego.
Wersja:Obudowa prasowana. Obudowa zwrotna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Kółka z łożyskiem kulkowymWskazówka:Oś koła przykręcana. Kółka kierujące i podpierające z płytką do przykręcania.
Zastosowanie:Mechanizm umożliwia łatwy transport ciężkich ładunków z punktu A do B. Nowa seria kół, stworzona pod kątem transportu ciężkich ładunków w obrębie zakładu, pozwala na redukcję oporu tarcia tocznego i skręcania.Zakres temperatury:-25 °C do +70 °CCechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1765 Kółka kierujące i podpierające z blachy stalowej wersja średnia 412 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Kółka kierujące i podpierające z blachy stalowej wersja średnia
Kółka kierujące i podpierające z blachy stalowej wersja średnia

Kółko podpierające

Więcej informacji

Rysunki

Kółko podpierające

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
BB1B2B3D

D1HLL1L2Nośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1765.101000401Kólka podpierajacełożysko kulkowe4060558510091251008076200 594,92 PLN
K1765.101250401Kólka podpierajacełożysko kulkowe4060558512591501008076200 623,65 PLN
K1765.101500501Kólka podpierajacełożysko kulkowe50807511015011190140105-400 828,10 PLN
K1765.101600501Kólka podpierajacełożysko kulkowe50807511016011195140105-400 947,39 PLN
K1765.102000501Kólka podpierajacełożysko kulkowe50807511020011235140105-400 1 161,85 PLN

Kółko prowadzące

Więcej informacji

Rysunki

Kółko prowadzące
Kółko prowadzące

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1765.10100040Zestaw kołowyłożysko kulkowe36406055851009125100807686200 660,39 PLN
K1765.10125040Zestaw kołowyłożysko kulkowe404060558512591501008076102,5200 667,32 PLN
K1765.10150050Zestaw kołowyłożysko kulkowe6050807511015011190140105-135400 897,82 PLN
K1765.10160050Zestaw kołowyłożysko kulkowe6050807511016011195140105-140400 1 017,09 PLN
K1765.10200050Zestaw kołowyłożysko kulkowe6550807511020011235140105-165400 1 226,68 PLN

Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”

Więcej informacji

Rysunki

Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”
Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1765.101000402Zestaw kołowyłożysko kulkowe36406055851009125100807686200 791,63 PLN
K1765.101250402Zestaw kołowyłożysko kulkowe404060558512591501008076102,5200 798,46 PLN
K1765.101500502Zestaw kołowyłożysko kulkowe6050807511015011190140105-135400 1 078,22 PLN
K1765.101600502Zestaw kołowyłożysko kulkowe6050807511016011195140105-140400 1 197,45 PLN
K1765.102000502Zestaw kołowyłożysko kulkowe6550807511020011235140105-165400 1 407,14 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl