Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kółka z poliamidu z natryskową okładziną
K1778

Kółka z poliamidu z natryskową okładziną

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Tarcze kół PA, okładzina z termoplastycznego elastomeru poliuretanowego.Wskazówka:Kółka z poliuretanową okładziną charakteryzują się dużą nośnością, są mocne i wytrzymałe na ścieranie, nie niszczą podłoża, tłumią wstrząsy i uderzenia oraz są odporne na wiele chemikaliów i kwasów.
Odporność termiczna od -30°C do +80°C.
Kółka pasujące do K1764.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1778 Kółka z poliamidu z natryskową okładziną 246 kB

Rysunki

Kółka z poliamidu z natryskową okładziną

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Łożyskowanie
koła
DD1BB1Nośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1778.10035łożysko ślizgowe100153545200 86,53 PLN
K1778.12535łożysko ślizgowe125153545250 139,00 PLN
K1778.15040łożysko ślizgowe150204060400 152,51 PLN
K1778.20050łożysko ślizgowe200205060700 284,31 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl