Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa z blachy stalowej.
Kółka z termoplastycznej okładziny gumowej.
Tarcze kół z polipropylenu.
Wersja:Obudowa prasowana. Obudowa kółka kierującego z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Kółka z łożyskami ślizgowymi.Wskazówka:Oś koła przykręcana. Kółka kierujące i podpierające z płytą przykręcane. Koła w wersji elektrycznie przewodzącej, bezśladowe szare. Rezystancja koła wynosi ≤ 10⁴Ω. Zastosowanie:Dla zabezpieczenia przed wyładowaniem elektrostatycznym, które może zostać wygenerowane przez urządzenia transportowe lub pas transportowy, stosowane są elektrycznie przewodzące koła, kółka kierujące i podpierające. W ten sposób udaje się zapobiec uszkodzeniom wrażliwych ładunków lub też bolesnemu wyładowaniu elektrostatycznemu u użytkownika wózka.Zakres temperatury:-20 °C do +60 °C.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1761_L Kółko prowadzące, przewodzące prąd 273 kB

Rysunki

Kółko prowadzące, przewodzące prąd
Kółko prowadzące, przewodzące prąd

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1Łożyskowanie
koła
ABB1B2B3DD1LL1HL2RNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1761.1108032bez systemu regulacjiłożysko ślizgowe383255608580910080102767865 113,60 PLN
K1761.1110032bez systemu regulacjiłożysko ślizgowe3632556085100910080125768670 141,75 PLN
K1761.1112532bez systemu regulacjiłożysko ślizgowe403255608512591008015076102,580 172,49 PLN
K1761.1116040bez systemu regulacjiłożysko ślizgowe5440758011016011140105195-134130 403,44 PLN
K1761.1120040bez systemu regulacjiłożysko ślizgowe5440758011020011140105235-154160 459,85 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl