Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
kółko zwrotne ze stali nierdzewnej, z systemem stop fix, do obszarów sterylnych
K1790_LS

kółko zwrotne ze stali nierdzewnej, z systemem stop fix, do...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4301.
Kółka z wysokiej jakości poliuretanu termoplastycznego.
Tarcza koła z jakościowego poliamidu.

Wersja:Obudowa prasowana. Obudowa kółka kierującego z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Kółka z łożyskami ślizgowymi.Wskazówka:Oś koła przykręcana. Kółka kierujące i podpierające z płytką do przykręcania.
Zastosowanie:W obrębie obszarów o zaostrzonych wymaganiach higienicznych ładunki można transportować w sposób cichy, z zachowaniem maksymalnej wygody.Zakres temperatury:-20 °C - +70 °C.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1790_LS kółko zwrotne ze stali nierdzewnej, z systemem stop fix, do obszarów sterylnych 272 kB

Rysunki

kółko zwrotne ze stali nierdzewnej, z systemem stop fix, do obszarów sterylnych
kółko zwrotne ze stali nierdzewnej, z systemem stop fix, do obszarów sterylnych

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1790.211000352Zestaw kołowyłożysko ślizgowe30356055851009125100807680200 669,96 PLN
K1790.211250402Zestaw kołowyłożysko ślizgowe404060558512591501008076102,5250 765,18 PLN
K1790.211600452Zestaw kołowyłożysko ślizgowe6045807511016011195140105-140400 1 501,89 PLN
K1790.212000502Zestaw kołowyłożysko ślizgowe6550807511020011235140105-165400 1 775,44 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl