- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Uszczelki
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1161Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna A2.Wersja:Stal, klasa wytrzymałości 8.8, cynkowana galwanicznie. Stal, klasa wytrzymałości 10.9, cynkowana galwanicznie. Stal nierdzewna niepowlekana.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Klasa wytrzymałości | D | L | Ls min. | Lg maks. | D1 | SW | K | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1161.406X12 | stal | 8.8 | M6 | 12 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 2,02 PLN | | K1161.406X16 | stal | 8.8 | M6 | 16 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 1,51 PLN | | K1161.406X20 | stal | 8.8 | M6 | 20 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 1,51 PLN | | K1161.406X25 | stal | 8.8 | M6 | 25 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 1,51 PLN | | K1161.406X30 | stal | 8.8 | M6 | 30 | 7 | 12 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 1,71 PLN | | K1161.408X12 | stal | 8.8 | M8 | 12 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 1,76 PLN | | K1161.408X16 | stal | 8.8 | M8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 1,92 PLN | | K1161.408X20 | stal | 8.8 | M8 | 20 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 1,92 PLN | | K1161.408X25 | stal | 8.8 | M8 | 25 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 1,92 PLN | | K1161.408X30 | stal | 8.8 | M8 | 30 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 1,92 PLN | | K1161.408X35 | stal | 8.8 | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 18 | 13 | 8,1 | | | 2,02 PLN | | K1161.408X40 | stal | 8.8 | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 18 | 13 | 8,1 | | | 2,23 PLN | | K1161.408X50 | stal | 8.8 | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 18 | 13 | 8,1 | | | 2,54 PLN | | K1161.408X60 | stal | 8.8 | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 18 | 13 | 8,1 | | | 3,00 PLN | | K1161.410X20 | stal | 8.8 | M10 | 20 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 3,27 PLN | | K1161.410X25 | stal | 8.8 | M10 | 25 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 3,58 PLN | | K1161.410X30 | stal | 8.8 | M10 | 30 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 3,78 PLN | | K1161.410X35 | stal | 8.8 | M10 | 35 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 4,51 PLN | | K1161.410X40 | stal | 8.8 | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | obecnie niedostępny | | K1161.410X50 | stal | 8.8 | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | obecnie niedostępny | | K1161.412X20 | stal | 8.8 | M12 | 20 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 4,61 PLN | | K1161.412X25 | stal | 8.8 | M12 | 25 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 4,76 PLN | | K1161.412X30 | stal | 8.8 | M12 | 30 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 4,97 PLN | | K1161.412X40 | stal | 8.8 | M12 | 40 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 5,65 PLN | | K1161.412X50 | stal | 8.8 | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 13,31 PLN | | K1161.416X30 | stal | 8.8 | M16 | 30 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 9,11 PLN | | K1161.416X35 | stal | 8.8 | M16 | 35 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 9,83 PLN | | K1161.416X40 | stal | 8.8 | M16 | 40 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 10,66 PLN | | K1161.416X45 | stal | 8.8 | M16 | 45 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 11,13 PLN | | K1161.416X50 | stal | 8.8 | M16 | 50 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 11,34 PLN | | K1161.416X70 | stal | 8.8 | M16 | 70 | 22 | 32 | 35 | 24 | 15,4 | | | 16,00 PLN | | K1161.506X12 | stal | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 2,54 PLN | | K1161.506X16 | stal | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 2,02 PLN | | K1161.506X20 | stal | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 2,02 PLN | | K1161.506X25 | stal | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 2,02 PLN | | K1161.506X30 | stal | 10.9 | M6 | 30 | 7 | 12 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 2,44 PLN | | K1161.508X12 | stal | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 2,48 PLN | | K1161.508X16 | stal | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 2,69 PLN | | K1161.508X20 | stal | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 2,69 PLN | | K1161.508X25 | stal | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 2,69 PLN | | K1161.508X30 | stal | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 2,75 PLN | | K1161.508X35 | stal | 10.9 | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 18 | 13 | 8,1 | | | 2,85 PLN | | K1161.508X40 | stal | 10.9 | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 18 | 13 | 8,1 | | | 3,11 PLN | | K1161.510X25 | stal | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 4,92 PLN | | K1161.510X30 | stal | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 5,23 PLN | | K1161.510X40 | stal | 10.9 | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 6,06 PLN | | K1161.512X20 | stal | 10.9 | M12 | 20 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | Na zapytanie | | K1161.512X35 | stal | 10.9 | M12 | 35 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 7,61 PLN | | K1161.512X40 | stal | 10.9 | M12 | 40 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 7,82 PLN | | K1161.512X45 | stal | 10.9 | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 9,79 PLN | | K1161.512X50 | stal | 10.9 | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 14,65 PLN | | K1161.516X30 | stal | 10.9 | M16 | 30 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 12,79 PLN | | K1161.516X35 | stal | 10.9 | M16 | 35 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 13,82 PLN | | K1161.516X40 | stal | 10.9 | M16 | 40 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | obecnie niedostępny | | K1161.516X45 | stal | 10.9 | M16 | 45 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | Na zapytanie | | K1161.516X50 | stal | 10.9 | M16 | 50 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 16,00 PLN | | K1161.516X60 | stal | 10.9 | M16 | 60 | 12 | 22 | 35 | 24 | 15,4 | | | 17,14 PLN | | K1161.106X12 | stal nierdzewna A2 | 70 | M6 | 12 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 2,54 PLN | | K1161.106X16 | stal nierdzewna A2 | 70 | M6 | 16 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 2,02 PLN | | K1161.106X20 | stal nierdzewna A2 | 70 | M6 | 20 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 2,02 PLN | | K1161.106X25 | stal nierdzewna A2 | 70 | M6 | 25 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 2,02 PLN | | K1161.106X30 | stal nierdzewna A2 | 70 | M6 | 30 | 7 | 12 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 2,44 PLN | | K1161.108X16 | stal nierdzewna A2 | 70 | M8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 2,69 PLN | | K1161.108X20 | stal nierdzewna A2 | 70 | M8 | 20 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 2,69 PLN | | K1161.108X25 | stal nierdzewna A2 | 70 | M8 | 25 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 2,69 PLN | | K1161.108X30 | stal nierdzewna A2 | 70 | M8 | 30 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 2,75 PLN | | K1161.108X35 | stal nierdzewna A2 | 70 | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 18 | 13 | 8,1 | | | 2,85 PLN | | K1161.108X40 | stal nierdzewna A2 | 70 | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 18 | 13 | 8,1 | | | 3,11 PLN | | K1161.108X50 | stal nierdzewna A2 | 70 | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 18 | 13 | 8,1 | | | 3,52 PLN | | K1161.110X20 | stal nierdzewna A2 | 70 | M10 | 20 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 3,78 PLN | | K1161.110X25 | stal nierdzewna A2 | 70 | M10 | 25 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 4,92 PLN | | K1161.110X30 | stal nierdzewna A2 | 70 | M10 | 30 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 5,23 PLN | | K1161.110X35 | stal nierdzewna A2 | 70 | M10 | 35 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 5,65 PLN | | K1161.110X40 | stal nierdzewna A2 | 70 | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 6,06 PLN | | K1161.110X50 | stal nierdzewna A2 | 70 | M10 | 50 | 11,5 | 19 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 6,31 PLN | | K1161.110X60 | stal nierdzewna A2 | 70 | M10 | 60 | 16,5 | 24 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 6,62 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|