- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/DIN EN ISO 4014/DIN EN 24014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN 1665
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1328
Nakrętki kołpakowe z kołnierzem do podkładek uszczelniających Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1326
Podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowa nakrętka kołpakowa w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032
- K1147
Nakrętka sześciokątna z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka DIN 982
- K1148
Nakrętka sześciokątna z poliamidowym zabezpieczeniem niska DIN 985
- K1146
Nakrętka sześciokątna z zabezpieczeniem DIN 980
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do DIN ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim trzpieniem gwintowanym i łbem sześciokątnym, DIN 609
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN 913
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912/DIN EN ISO 4762
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912/DIN EN ISO 4762
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912/DIN EN ISO 4762, z zabezpieczeniem LONG-LOK
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912/DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze
- K0397
Widełki z trzpieniem gwintowanym
- K0133
Łączniki zaciskowe
- K0134
Łączniki zaciskowe pojedynczo blokowane
- K0135
Łączniki zaciskowe do prętów
- K0136
Łączniki zaciskowe
- K0053
Śruby odchylne
- K0054
Hak z pokrętłem gwiaździstym szybkomocującym
- K0182
Śruby motylkowe z uchwytem zabezpieczającym
- K0629
Oprawka do czujników zegarowych o średnicy osadzenia 8
- K1070
Zamek do otworu podłużnego
- K1071
Podkładka do zamka do otworu podłużnego
- K1072
Zamek do płyty o przekroju czworokątnym
- K1073
Podkładka do zamka
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1329Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4404.Wersja:Polerowane.Wskazówka:Optymalny element łączący do mocowania blach osłonowych, osłon ze szkła akrylowego itd. Ponadprzeciętnie duża powierzchnia przylegania kołnierza oraz podcięcie na trzpieniu gwintowanym zapewniają równomierne rozprowadzenie sił na danym podłożu, bez powstawania naprężeń. Poza tym wysokość łba, a więc i obecność zakłócających krawędzi, ograniczona jest do minimum. Napęd przenoszony jest przez klucz szczękowy za pośrednictwem zaczepu dwukrawędziowego. Powierzchnia śruby z łbem kulistym jest wypolerowana, a kształt zoptymalizowany pod względem zastosowania w obszarze sterylnym. Cała powierzchnia wykazuje chropowatość dużo poniżej Ra 0,8 µm. Osadzanie się zabrudzeń, pozostałości produktu czy czyściwa jest prawie niemożliwe, co zapewnia łatwość czyszczenia.Wyposażenie:Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | K | T | SW | R | R1 | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1329.03X4 | M3 | 8 | 1,8 | 1,1 | 4,4 | 0,3 | 5,6 | 4 |  | | 16,37 PLN | | K1329.03X5 | M3 | 8 | 1,8 | 1,1 | 4,4 | 0,3 | 5,6 | 5 |  | | 16,37 PLN | | K1329.03X6 | M3 | 8 | 1,8 | 1,1 | 4,4 | 0,3 | 5,6 | 6 |  | | 16,68 PLN | | K1329.03X8 | M3 | 8 | 1,8 | 1,1 | 4,4 | 0,3 | 5,6 | 8 |  | | 16,81 PLN | | K1329.03X10 | M3 | 8 | 1,8 | 1,1 | 4,4 | 0,3 | 5,6 | 10 |  | | 17,07 PLN | | K1329.04X5 | M4 | 11 | 2,9 | 1,9 | 6 | 0,3 | 6,7 | 5 |  | | 16,98 PLN | | K1329.04X6 | M4 | 11 | 2,9 | 1,9 | 6 | 0,3 | 6,7 | 6 |  | | 16,98 PLN | | K1329.04X8 | M4 | 11 | 2,9 | 1,9 | 6 | 0,3 | 6,7 | 8 |  | | 17,34 PLN | | K1329.04X10 | M4 | 11 | 2,9 | 1,9 | 6 | 0,3 | 6,7 | 10 |  | | 17,51 PLN | | K1329.04X12 | M4 | 11 | 2,9 | 1,9 | 6 | 0,3 | 6,7 | 12 |  | | 17,60 PLN | | K1329.05X6 | M5 | 14 | 4 | 2,3 | 8 | 0,4 | 8,5 | 6 |  | | 18,04 PLN | | K1329.05X8 | M5 | 14 | 4 | 2,3 | 8 | 0,4 | 8,5 | 8 |  | | 18,57 PLN | | K1329.05X10 | M5 | 14 | 4 | 2,3 | 8 | 0,4 | 8,5 | 10 |  | | 18,88 PLN | | K1329.05X12 | M5 | 14 | 4 | 2,3 | 8 | 0,4 | 8,5 | 12 |  | | 19,32 PLN | | K1329.05X16 | M5 | 14 | 4 | 2,3 | 8 | 0,4 | 8,5 | 16 |  | | 19,71 PLN | | K1329.06X8 | M6 | 17 | 5 | 3,5 | 10 | 0,6 | 10 | 8 |  | | 19,40 PLN | | K1329.06X10 | M6 | 17 | 5 | 3,5 | 10 | 0,6 | 10 | 10 |  | | 19,93 PLN | | K1329.06X12 | M6 | 17 | 5 | 3,5 | 10 | 0,6 | 10 | 12 |  | | 20,46 PLN | | K1329.06X16 | M6 | 17 | 5 | 3,5 | 10 | 0,6 | 10 | 16 |  | | 21,25 PLN | | K1329.06X20 | M6 | 17 | 5 | 3,5 | 10 | 0,6 | 10 | 20 |  | | 21,78 PLN | | K1329.08X10 | M8 | 20 | 5 | 3 | 13 | 0,8 | 13 | 10 |  | | 20,15 PLN | | K1329.08X12 | M8 | 20 | 5 | 3 | 13 | 0,8 | 13 | 12 |  | | 20,72 PLN | | K1329.08X16 | M8 | 20 | 5 | 3 | 13 | 0,8 | 13 | 16 |  | | 21,69 PLN | | K1329.08X20 | M8 | 20 | 5 | 3 | 13 | 0,8 | 13 | 20 |  | | 22,44 PLN | | K1329.08X25 | M8 | 20 | 5 | 3 | 13 | 0,8 | 13 | 25 |  | | 22,75 PLN | | K1329.10X12 | M10 | 22 | 6,4 | 4,4 | 15 | 0,9 | 13,5 | 12 |  | | 26,49 PLN | | K1329.10X16 | M10 | 22 | 6,4 | 4,4 | 15 | 0,9 | 13,5 | 16 |  | | 27,24 PLN | | K1329.10X20 | M10 | 22 | 6,4 | 4,4 | 15 | 0,9 | 13,5 | 20 |  | | 28,03 PLN | | K1329.10X25 | M10 | 22 | 6,4 | 4,4 | 15 | 0,9 | 13,5 | 25 |  | | 28,78 PLN | | K1329.10X30 | M10 | 22 | 6,4 | 4,4 | 15 | 0,9 | 13,5 | 30 |  | | 29,30 PLN | | K1329.10X37 | M10 | 22 | 6,4 | 4,4 | 15 | 0,9 | 13,5 | 37 |  | | 30,05 PLN | | K1329.12X16 | M12 | 27 | 7,5 | 5 | 19 | 1 | 17,5 | 16 |  | | 31,59 PLN | | K1329.12X20 | M12 | 27 | 7,5 | 5 | 19 | 1 | 17,5 | 20 |  | | 32,56 PLN | | K1329.12X25 | M12 | 27 | 7,5 | 5 | 19 | 1 | 17,5 | 25 |  | | 34,28 PLN | | K1329.12X30 | M12 | 27 | 7,5 | 5 | 19 | 1 | 17,5 | 30 |  | | 35,68 PLN | | K1329.12X35 | M12 | 27 | 7,5 | 5 | 19 | 1 | 17,5 | 35 |  | | 37,14 PLN | | K1329.16X20 | M16 | 36 | 9 | 7 | 24 | 1,1 | 23 | 20 |  | | 41,58 PLN | | K1329.16X25 | M16 | 36 | 9 | 7 | 24 | 1,1 | 23 | 25 |  | | 43,87 PLN | | K1329.16X30 | M16 | 36 | 9 | 7 | 24 | 1,1 | 23 | 30 |  | | 46,11 PLN | | K1329.16X35 | M16 | 36 | 9 | 7 | 24 | 1,1 | 23 | 35 |  | | 49,72 PLN | | K1329.16X40 | M16 | 36 | 9 | 7 | 24 | 1,1 | 23 | 40 |  | | 51,04 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|