- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0707Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026 |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna (A2).
Zabezpieczenie gwintu nylonowe.Wersja:Stal, klasa twardości 45 H, czernione. Stal nierdzewna A2-70, z połyskiem.Wskazówka dotycząca planu:L2 = ok. dwa zwoje gwintu Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem płaskim DIN EN ISO 4026, bez zabezpieczenia gwintu |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | L | D1 | D2 | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0707.03X5 | stal | 5 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,58 PLN | | K0707.03X6 | stal | 6 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,58 PLN | | K0707.03X8 | stal | 8 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,58 PLN | | K0707.03X10 | stal | 10 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,72 PLN | | K0707.03X12 | stal | 12 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,72 PLN | | K0707.03X16 | stal | 16 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,72 PLN | | K0707.03X20 | stal | 20 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,55 PLN | | K0707.04X5 | stal | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,58 PLN | | K0707.04X6 | stal | 6 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,58 PLN | | K0707.04X8 | stal | 8 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,58 PLN | | K0707.04X10 | stal | 10 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,58 PLN | | K0707.04X12 | stal | 12 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,58 PLN | | K0707.04X16 | stal | 16 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,72 PLN | | K0707.04X20 | stal | 20 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,24 PLN | | K0707.04X25 | stal | 25 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,55 PLN | | K0707.05X5 | stal | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,58 PLN | | K0707.05X6 | stal | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,58 PLN | | K0707.05X8 | stal | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,58 PLN | | K0707.05X10 | stal | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,58 PLN | | K0707.05X12 | stal | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,58 PLN | | K0707.05X16 | stal | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,72 PLN | | K0707.05X20 | stal | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,24 PLN | | K0707.05X25 | stal | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,61 PLN | | K0707.05X30 | stal | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,82 PLN | | K0707.06X6 | stal | 6 | M6 | 4 | 3 | | | 0,58 PLN | | K0707.06X8 | stal | 8 | M6 | 4 | 3 | | | 0,58 PLN | | K0707.06X10 | stal | 10 | M6 | 4 | 3 | | | 0,72 PLN | | K0707.06X12 | stal | 12 | M6 | 4 | 3 | | | 0,72 PLN | | K0707.06X16 | stal | 16 | M6 | 4 | 3 | | | 1,24 PLN | | K0707.06X20 | stal | 20 | M6 | 4 | 3 | | | 1,55 PLN | | K0707.06X25 | stal | 25 | M6 | 4 | 3 | | | 1,71 PLN | | K0707.06X30 | stal | 30 | M6 | 4 | 3 | | | 1,92 PLN | | K0707.06X35 | stal | 35 | M6 | 4 | 3 | | | 2,28 PLN | | K0707.06X40 | stal | 40 | M6 | 4 | 3 | | | 2,54 PLN | | K0707.06X45 | stal | 45 | M6 | 4 | 3 | | | 2,75 PLN | | K0707.06X50 | stal | 50 | M6 | 4 | 3 | | | 3,11 PLN | | K0707.06X60 | stal | 60 | M6 | 4 | 3 | | | 3,21 PLN | | K0707.08X8 | stal | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,72 PLN | | K0707.08X10 | stal | 10 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,72 PLN | | K0707.08X12 | stal | 12 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,72 PLN | | K0707.08X16 | stal | 16 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,55 PLN | | K0707.08X20 | stal | 20 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,61 PLN | | K0707.08X25 | stal | 25 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,92 PLN | | K0707.08X30 | stal | 30 | M8 | 5,5 | 4 | | | 3,27 PLN | | K0707.08X35 | stal | 35 | M8 | 5,5 | 4 | | | 2,44 PLN | | K0707.08X40 | stal | 40 | M8 | 5,5 | 4 | | | 2,96 PLN | | K0707.08X45 | stal | 45 | M8 | 5,5 | 4 | | | 3,21 PLN | | K0707.08X50 | stal | 50 | M8 | 5,5 | 4 | | | 3,47 PLN | | K0707.08X60 | stal | 60 | M8 | 5,5 | 4 | | | 4,20 PLN | | K0707.08X70 | stal | 70 | M8 | 5,5 | 4 | | | 4,51 PLN | | K0707.08X80 | stal | 80 | M8 | 5,5 | 4 | | | 4,51 PLN | | K0707.10X10 | stal | 10 | M10 | 7 | 5 | | | 1,55 PLN | | K0707.10X12 | stal | 12 | M10 | 7 | 5 | | | 1,55 PLN | | K0707.10X16 | stal | 16 | M10 | 7 | 5 | | | 1,61 PLN | | K0707.10X20 | stal | 20 | M10 | 7 | 5 | | | 1,92 PLN | | K0707.10X25 | stal | 25 | M10 | 7 | 5 | | | 2,44 PLN | | K0707.10X30 | stal | 30 | M10 | 7 | 5 | | | 2,54 PLN | | K0707.10X35 | stal | 35 | M10 | 7 | 5 | | | 2,75 PLN | | K0707.10X40 | stal | 40 | M10 | 7 | 5 | | | 3,27 PLN | | K0707.10X45 | stal | 45 | M10 | 7 | 5 | | | 4,20 PLN | | K0707.10X50 | stal | 50 | M10 | 7 | 5 | | | 4,24 PLN | | K0707.10X60 | stal | 60 | M10 | 7 | 5 | | | 4,51 PLN | | K0707.10X70 | stal | 70 | M10 | 7 | 5 | | | 5,23 PLN | | K0707.10X80 | stal | 80 | M10 | 7 | 5 | | | 6,11 PLN | | K0707.10X90 | stal | 90 | M10 | 7 | 5 | | | 7,20 PLN | | K0707.10X100 | stal | 100 | M10 | 7 | 5 | | | 9,06 PLN | | K0707.103X5 | stal nierdzewna | 5 | M3 | 2 | 1,5 | | | 3,00 PLN | | K0707.103X6 | stal nierdzewna | 6 | M3 | 2 | 1,5 | | | 3,11 PLN | | K0707.103X8 | stal nierdzewna | 8 | M3 | 2 | 1,5 | | | 3,21 PLN | | K0707.103X10 | stal nierdzewna | 10 | M3 | 2 | 1,5 | | | 3,27 PLN | | K0707.103X12 | stal nierdzewna | 12 | M3 | 2 | 1,5 | | | 3,52 PLN | | K0707.104X5 | stal nierdzewna | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,82 PLN | | K0707.104X6 | stal nierdzewna | 6 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,82 PLN | | K0707.104X8 | stal nierdzewna | 8 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,92 PLN | | K0707.104X10 | stal nierdzewna | 10 | M4 | 2,5 | 2 | | | 2,02 PLN | | K0707.104X12 | stal nierdzewna | 12 | M4 | 2,5 | 2 | | | 2,02 PLN | | K0707.104X16 | stal nierdzewna | 16 | M4 | 2,5 | 2 | | | 2,44 PLN | | K0707.104X20 | stal nierdzewna | 20 | M4 | 2,5 | 2 | | | 2,54 PLN | | K0707.105X5 | stal nierdzewna | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 2,28 PLN | | K0707.105X6 | stal nierdzewna | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 2,28 PLN | | K0707.105X8 | stal nierdzewna | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 2,44 PLN | | K0707.105X10 | stal nierdzewna | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 2,44 PLN | | K0707.105X12 | stal nierdzewna | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 2,44 PLN | | K0707.105X16 | stal nierdzewna | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 2,44 PLN | | K0707.105X20 | stal nierdzewna | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 3,00 PLN | | K0707.105X25 | stal nierdzewna | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 3,11 PLN | | K0707.105X30 | stal nierdzewna | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 3,27 PLN | | K0707.106X6 | stal nierdzewna | 6 | M6 | 4 | 3 | | | 2,44 PLN | | K0707.106X8 | stal nierdzewna | 8 | M6 | 4 | 3 | | | 2,44 PLN | | K0707.106X10 | stal nierdzewna | 10 | M6 | 4 | 3 | | | 2,54 PLN | | K0707.106X12 | stal nierdzewna | 12 | M6 | 4 | 3 | | | 2,65 PLN | | K0707.106X16 | stal nierdzewna | 16 | M6 | 4 | 3 | | | 2,96 PLN | | K0707.106X20 | stal nierdzewna | 20 | M6 | 4 | 3 | | | 3,21 PLN | | K0707.106X25 | stal nierdzewna | 25 | M6 | 4 | 3 | | | 3,47 PLN | | K0707.106X30 | stal nierdzewna | 30 | M6 | 4 | 3 | | | 3,99 PLN | | K0707.106X35 | stal nierdzewna | 35 | M6 | 4 | 3 | | | 4,20 PLN | | K0707.106X40 | stal nierdzewna | 40 | M6 | 4 | 3 | | | 4,24 PLN | | K0707.108X8 | stal nierdzewna | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 3,00 PLN | | K0707.108X10 | stal nierdzewna | 10 | M8 | 5,5 | 4 | | | 3,11 PLN | | K0707.108X12 | stal nierdzewna | 12 | M8 | 5,5 | 4 | | | 3,21 PLN | | K0707.108X16 | stal nierdzewna | 16 | M8 | 5,5 | 4 | | | 3,52 PLN | | K0707.108X20 | stal nierdzewna | 20 | M8 | 5,5 | 4 | | | 4,20 PLN | | K0707.108X25 | stal nierdzewna | 25 | M8 | 5,5 | 4 | | | 4,40 PLN | | K0707.108X30 | stal nierdzewna | 30 | M8 | 5,5 | 4 | | | 4,51 PLN | | K0707.108X35 | stal nierdzewna | 35 | M8 | 5,5 | 4 | | | 4,51 PLN | | K0707.108X40 | stal nierdzewna | 40 | M8 | 5,5 | 4 | | | 4,72 PLN | | K0707.108X45 | stal nierdzewna | 45 | M8 | 5,5 | 4 | | | 5,23 PLN | | K0707.108X50 | stal nierdzewna | 50 | M8 | 5,5 | 4 | | | 5,44 PLN | | K0707.110X10 | stal nierdzewna | 10 | M10 | 7 | 5 | | | 4,20 PLN | | K0707.110X12 | stal nierdzewna | 12 | M10 | 7 | 5 | | | 4,24 PLN | | K0707.110X16 | stal nierdzewna | 16 | M10 | 7 | 5 | | | 4,51 PLN | | K0707.110X20 | stal nierdzewna | 20 | M10 | 7 | 5 | | | 4,86 PLN | | K0707.110X25 | stal nierdzewna | 25 | M10 | 7 | 5 | | | 4,92 PLN | | K0707.110X30 | stal nierdzewna | 30 | M10 | 7 | 5 | | | 5,38 PLN | | K0707.110X35 | stal nierdzewna | 35 | M10 | 7 | 5 | | | 6,00 PLN | | K0707.110X40 | stal nierdzewna | 40 | M10 | 7 | 5 | | | 6,58 PLN | | K0707.110X45 | stal nierdzewna | 45 | M10 | 7 | 5 | | | 7,20 PLN | | K0707.110X50 | stal nierdzewna | 50 | M10 | 7 | 5 | | | 7,66 PLN | |
|
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem płaskim DIN EN ISO 4026, z zabezpieczeniem gwintu |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Wersja 2 | Materiał korpusu | L | L1 | D1 | D2 | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0707.203X5 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 | | | 3,58 PLN | | K0707.203X6 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 | | | 3,58 PLN | | K0707.203X8 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 3,58 PLN | | K0707.203X10 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 3,58 PLN | | K0707.203X12 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 3,58 PLN | | K0707.204X5 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 | | | 3,58 PLN | | K0707.204X6 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 3,58 PLN | | K0707.204X8 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 3,58 PLN | | K0707.204X10 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 3,58 PLN | | K0707.204X12 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 3,58 PLN | | K0707.204X16 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 3,58 PLN | | K0707.205X5 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 3,78 PLN | | K0707.205X6 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 3,78 PLN | | K0707.205X8 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 3,78 PLN | | K0707.205X10 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 3,78 PLN | | K0707.205X12 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 3,78 PLN | | K0707.205X16 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 3,78 PLN | | K0707.206X6 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 | | | 3,78 PLN | | K0707.206X8 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 | | | 3,78 PLN | | K0707.206X10 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 | | | 3,78 PLN | | K0707.206X12 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 | | | 3,78 PLN | | K0707.206X16 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 3,99 PLN | | K0707.206X20 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 3,99 PLN | | K0707.208X8 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 | | | 3,99 PLN | | K0707.208X10 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 3,99 PLN | | K0707.208X12 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 3,99 PLN | | K0707.208X16 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 3,99 PLN | | K0707.208X20 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 3,99 PLN | | K0707.210X10 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 4,14 PLN | | K0707.210X12 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 4,14 PLN | | K0707.210X16 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 4,14 PLN | | K0707.210X20 | z zabezpieczeniem gwintu | stal | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 4,14 PLN | | K0707.303X5 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 | | | 6,11 PLN | | K0707.303X6 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 | | | 6,11 PLN | | K0707.303X8 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 6,11 PLN | | K0707.303X10 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 6,11 PLN | | K0707.303X12 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 6,11 PLN | | K0707.304X5 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 | | | 6,11 PLN | | K0707.304X6 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 6,11 PLN | | K0707.304X8 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 6,11 PLN | | K0707.304X10 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 6,11 PLN | | K0707.304X12 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 6,11 PLN | | K0707.304X16 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 6,11 PLN | | K0707.305X5 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 6,31 PLN | | K0707.305X6 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 6,31 PLN | | K0707.305X8 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 6,31 PLN | | K0707.305X10 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 6,31 PLN | | K0707.305X12 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 6,31 PLN | | K0707.305X16 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 6,31 PLN | | K0707.306X6 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 | | | 6,31 PLN | | K0707.306X8 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 | | | 6,31 PLN | | K0707.306X10 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 | | | 6,31 PLN | | K0707.306X12 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 | | | 6,42 PLN | | K0707.306X16 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 6,42 PLN | | K0707.308X8 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 | | | 6,42 PLN | | K0707.306X20 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 6,42 PLN | | K0707.308X10 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 6,42 PLN | | K0707.308X12 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 6,42 PLN | | K0707.308X16 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 6,42 PLN | | K0707.308X20 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 6,42 PLN | | K0707.310X10 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 6,52 PLN | | K0707.310X12 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 6,52 PLN | | K0707.310X16 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 6,52 PLN | | K0707.310X20 | z zabezpieczeniem gwintu | stal nierdzewna | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 6,52 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|