Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
K1493

Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:

Tylko w połączeniu z podkładką uszczelniającą Hygienic USIT® można zapewnić uszczelnienie pozbawione obszaru martwego. Polerowane nakrętki kołpakowe mają chropowatość powierzchni Ra < 0,8 µm. Ponadto przejścia wewnętrzne są wykonywane z promieniem minimalnym 3 mm, co zapobiega przywieraniu cząstek brudu i gwarantuje łatwe czyszczenie.

Nakrętka kołpakowa z kołnierzem, do podkładek uszczelniających Hygienic USIT®, nadaje się szczególnie do mocowania w obszarach sterylnych, a ponadto spełnia wymagania dyrektyw EHEDG, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

Materiał:

Stal nierdzewna 1.4404.

Wersja:Polerowane.Wskazówka:

Certyfikat EHEDG zachowuje ważność tylko w przypadku połączenia ze specjalnie dopasowaną podkładką uszczelniającą Hygienic USIT® K1491.

Na zapytanie:Wykonania specjalne.Wyposażenie:

Podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® K1491.
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem K1492.
Nasadki z wkładką z tworzywa sztucznego K1361.
Klucz oczkowy/szczękowy z nasadkami ochronnymi K1362.

Cechy szczególne:
 RoHS

Rysunki

Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1HRSWTCADOsp.CenaZamów
K1493.04M410,890,4574,8 12,13 PLN
K1493.05M511,8110,586 14,11 PLN
K1493.06M614130,55107,2 15,10 PLN
K1493.08M818160,6139,6 22,08 PLN
K1493.10M1022200,751612 26,73 PLN
K1493.12M1226,6230,91814,4 52,92 PLN
K1493.16M1635301,22419,2 85,29 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl