|
|
K1595Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Zestaw: śruba sześciokątna z kołnierzem K1492 + uszczelko-podkładka Hygienic USIT® K1491.
Tylko połączenie śruby sześciokątnej z kołnierzem i uszczelko-podkładki Hygienic USIT® zapewnia uszczelnienie pozbawione obszaru martwego.
Śruba sześciokątna z kołnierzem, do uszczelko-podkładki Hygienic USIT®, świetnie nadaje się do mocowania w obszarach sterylnych, a ponadto spełnia wymagania dyrektyw EHEDG, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Materiał:Śruba z łbem sześciokątnym: stal nierdzewna 1.4404.
Podkładka: stal nierdzewna 1.4404.
Pierścień uszczelniający:
70 EPDM 295 (czarny).
70 EPDM 253815 (biały).
75 Fluoroprene® XP 45 (niebieski). Wersja:Śruba z łbem sześciokątnym: polerowana.Wskazówka:Certyfikat EHEDG zachowuje ważność tylko w przypadku połączenia kołnierzowej śruby sześciokątnej K1492 ze specjalnie dopasowaną podkładką uszczelniającą Hygienic USIT® K1491. Uwaga:Działanie systemów połączeń śrubowych Hygienic USIT® zostało sprawdzone w połączeniu z materiałami ze stali nierdzewnej i powszechnie używanymi środkami czyszczącymi. Użytkownik musi sprawdzić przydatność produktu dla danego przypadku zastosowania. Wyposażenie:Nakrętka kołpakowa z kołnierzem K1493. Nasadki z wkładkami z tworzywa sztucznego K1361. Klucz oczkowy/szczękowy z nasadkami ochronnymi K1362.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał komponentów | Kolor komponentów | Forma | D | L | D1 | B | K | R | SW | D2 | D3 | S | Dopuszczenie/ certyfikacja | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1595.041X8 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M4 | 8 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 34,31 PLN | | K1595.041X10 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M4 | 10 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 34,55 PLN | | K1595.041X12 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M4 | 12 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 34,75 PLN | | K1595.041X16 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M4 | 16 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 35,40 PLN | | K1595.041X20 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M4 | 20 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 36,23 PLN | | K1595.041X25 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M4 | 25 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 37,58 PLN | | K1595.041X30 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M4 | 30 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 38,31 PLN | | K1595.041X35 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M4 | 35 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 39,50 PLN | | K1595.041X40 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M4 | 40 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 40,74 PLN | | K1595.051X10 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M5 | 10 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 31,83 PLN | | K1595.051X12 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M5 | 12 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 32,03 PLN | | K1595.051X16 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M5 | 16 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 32,23 PLN | | K1595.051X20 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M5 | 20 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 33,46 PLN | | K1595.051X25 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M5 | 25 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 34,21 PLN | | K1595.051X30 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M5 | 30 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 36,14 PLN | | K1595.051X35 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M5 | 35 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 38,07 PLN | | K1595.051X40 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M5 | 40 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 39,90 PLN | | K1595.051X45 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M5 | 45 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 43,66 PLN | | K1595.051X50 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M5 | 50 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 47,18 PLN | | K1595.061X12 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M6 | 12 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 36,59 PLN | | K1595.061X16 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M6 | 16 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 36,88 PLN | | K1595.061X20 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M6 | 20 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 37,48 PLN | | K1595.061X25 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M6 | 25 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 38,81 PLN | | K1595.061X30 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M6 | 30 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 40,45 PLN | | K1595.061X35 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M6 | 35 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 42,63 PLN | | K1595.061X40 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M6 | 40 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 44,41 PLN | | K1595.061X45 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M6 | 45 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 46,43 PLN | | K1595.061X50 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M6 | 50 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 49,01 PLN | | K1595.061X60 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M6 | 60 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 60,45 PLN | | K1595.081X16 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M8 | 16 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 53,06 PLN | | K1595.081X20 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M8 | 20 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 53,61 PLN | | K1595.081X25 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M8 | 25 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 55,04 PLN | | K1595.081X30 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M8 | 30 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 56,13 PLN | | K1595.081X35 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M8 | 35 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 58,51 PLN | | K1595.081X40 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M8 | 40 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 60,74 PLN | | K1595.081X45 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M8 | 45 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 64,41 PLN | | K1595.081X50 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M8 | 50 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 66,63 PLN | | K1595.081X60 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M8 | 60 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 71,63 PLN | | K1595.081X70 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M8 | 70 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 75,49 PLN | | K1595.081X80 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M8 | 80 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 87,57 PLN | | K1595.101X20 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M10 | 20 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 65,64 PLN | | K1595.101X25 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M10 | 25 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 66,23 PLN | | K1595.101X30 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M10 | 30 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 67,82 PLN | | K1595.101X35 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M10 | 35 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 70,54 PLN | | K1595.101X40 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M10 | 40 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 74,75 PLN | | K1595.101X45 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M10 | 45 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 77,37 PLN | | K1595.101X50 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M10 | 50 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 80,59 PLN | | K1595.101X60 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M10 | 60 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 84,94 PLN | | K1595.101X70 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M10 | 70 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 90,98 PLN | | K1595.101X80 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M10 | 80 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 96,53 PLN | | K1595.121X25 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M12 | 25 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 91,93 PLN | | K1595.121X30 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M12 | 30 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 97,52 PLN | | K1595.121X35 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M12 | 35 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 98,66 PLN | | K1595.121X40 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M12 | 40 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 100,14 PLN | | K1595.121X45 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M12 | 45 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 105,39 PLN | | K1595.121X50 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M12 | 50 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 108,50 PLN | | K1595.121X60 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M12 | 60 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 116,08 PLN | | K1595.121X70 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M12 | 70 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 123,90 PLN | | K1595.121X80 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M12 | 80 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 140,93 PLN | | K1595.161X30 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M16 | 30 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 133,21 PLN | | K1595.161X35 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M16 | 35 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 135,98 PLN | | K1595.161X40 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M16 | 40 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 138,36 PLN | | K1595.161X45 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M16 | 45 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 143,45 PLN | | K1595.161X50 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M16 | 50 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 149,74 PLN | | K1595.161X60 | 70 EPDM 295 | czarny | A | M16 | 60 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 155,68 PLN | | K1595.161X70 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M16 | 70 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 168,06 PLN | | K1595.161X80 | 70 EPDM 295 | czarny | B | M16 | 80 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 180,58 PLN | | K1595.042X8 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M4 | 8 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 37,38 PLN | | K1595.042X10 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M4 | 10 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 37,62 PLN | | K1595.042X12 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M4 | 12 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 37,82 PLN | | K1595.042X16 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M4 | 16 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 38,47 PLN | | K1595.042X20 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M4 | 20 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 39,30 PLN | | K1595.042X25 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M4 | 25 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 40,65 PLN | | K1595.042X30 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M4 | 30 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 41,38 PLN | | K1595.042X35 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M4 | 35 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 42,57 PLN | | K1595.042X40 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M4 | 40 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 43,81 PLN | | K1595.052X10 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M5 | 10 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 34,95 PLN | | K1595.052X12 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M5 | 12 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 35,15 PLN | | K1595.052X16 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M5 | 16 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 35,34 PLN | | K1595.052X20 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M5 | 20 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 36,59 PLN | | K1595.052X25 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M5 | 25 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 37,32 PLN | | K1595.052X30 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M5 | 30 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 39,26 PLN | | K1595.052X35 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M5 | 35 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 41,18 PLN | | K1595.052X40 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M5 | 40 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 43,02 PLN | | K1595.052X45 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M5 | 45 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 46,78 PLN | | K1595.052X50 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M5 | 50 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 50,29 PLN | | K1595.062X12 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M6 | 12 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 39,80 PLN | | K1595.062X16 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M6 | 16 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 40,10 PLN | | K1595.062X20 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M6 | 20 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 40,69 PLN | | K1595.062X25 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M6 | 25 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 42,03 PLN | | K1595.062X30 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M6 | 30 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 43,66 PLN | | K1595.062X35 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M6 | 35 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 45,84 PLN | | K1595.062X40 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M6 | 40 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 47,62 PLN | | K1595.062X45 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M6 | 45 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 49,65 PLN | | K1595.062X50 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M6 | 50 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 52,23 PLN | | K1595.062X60 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M6 | 60 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 63,66 PLN | | K1595.082X16 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M8 | 16 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 57,18 PLN | | K1595.082X20 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M8 | 20 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 57,72 PLN | | K1595.082X25 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M8 | 25 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 59,16 PLN | | K1595.082X30 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M8 | 30 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 60,25 PLN | | K1595.082X35 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M8 | 35 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 62,62 PLN | | K1595.082X40 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M8 | 40 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 64,85 PLN | | K1595.082X45 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M8 | 45 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 68,51 PLN | | K1595.082X50 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M8 | 50 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 70,74 PLN | | K1595.082X60 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M8 | 60 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 75,74 PLN | | K1595.082X70 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M8 | 70 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 79,60 PLN | | K1595.082X80 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M8 | 80 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 91,67 PLN | | K1595.102X20 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M10 | 20 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 70,44 PLN | | K1595.102X25 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M10 | 25 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 71,04 PLN | | K1595.102X30 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M10 | 30 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 72,62 PLN | | K1595.102X35 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M10 | 35 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 75,34 PLN | | K1595.102X40 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M10 | 40 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 79,55 PLN | | K1595.102X45 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M10 | 45 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 82,17 PLN | | K1595.102X50 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M10 | 50 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 85,39 PLN | | K1595.102X60 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M10 | 60 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 89,75 PLN | | K1595.102X70 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M10 | 70 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 95,79 PLN | | K1595.102X80 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M10 | 80 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 101,33 PLN | | K1595.122X25 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M12 | 25 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 97,08 PLN | | K1595.122X30 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M12 | 30 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 102,66 PLN | | K1595.122X35 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M12 | 35 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 103,81 PLN | | K1595.122X40 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M12 | 40 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 105,29 PLN | | K1595.122X45 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M12 | 45 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 110,54 PLN | | K1595.122X50 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M12 | 50 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 113,65 PLN | | K1595.122X60 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M12 | 60 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 121,23 PLN | | K1595.122X70 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M12 | 70 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 129,05 PLN | | K1595.122X80 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M12 | 80 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 146,08 PLN | | K1595.162X30 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M16 | 30 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 140,73 PLN | | K1595.162X35 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M16 | 35 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 143,51 PLN | | K1595.162X40 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M16 | 40 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 145,88 PLN | | K1595.162X45 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M16 | 45 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 150,98 PLN | | K1595.162X50 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M16 | 50 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 157,27 PLN | | K1595.162X60 | 70 EPDM 253815 | bialy | A | M16 | 60 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 163,21 PLN | | K1595.162X70 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M16 | 70 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 175,58 PLN | | K1595.162X80 | 70 EPDM 253815 | bialy | B | M16 | 80 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 188,10 PLN | | K1595.044X8 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M4 | 8 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 50,59 PLN | | K1595.044X10 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M4 | 10 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 50,84 PLN | | K1595.044X12 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M4 | 12 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 51,04 PLN | | K1595.044X16 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M4 | 16 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 51,68 PLN | | K1595.044X20 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M4 | 20 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 52,53 PLN | | K1595.044X25 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M4 | 25 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 53,86 PLN | | K1595.044X30 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M4 | 30 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 54,60 PLN | | K1595.044X35 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M4 | 35 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 55,79 PLN | | K1595.044X40 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M4 | 40 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 57,02 PLN | | K1595.054X10 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M5 | 10 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 48,02 PLN | | K1595.054X12 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M5 | 12 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 48,21 PLN | | K1595.054X16 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M5 | 16 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 48,41 PLN | | K1595.054X20 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M5 | 20 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 49,65 PLN | | K1595.054X25 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M5 | 25 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 50,39 PLN | | K1595.054X30 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M5 | 30 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 52,33 PLN | | K1595.054X35 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M5 | 35 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 54,25 PLN | | K1595.054X40 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M5 | 40 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 56,09 PLN | | K1595.054X45 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M5 | 45 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 59,85 PLN | | K1595.054X50 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M5 | 50 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 63,36 PLN | | K1595.064X12 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M6 | 12 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 53,46 PLN | | K1595.064X16 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M6 | 16 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 53,76 PLN | | K1595.064X20 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M6 | 20 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 54,35 PLN | | K1595.064X25 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M6 | 25 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 55,69 PLN | | K1595.064X30 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M6 | 30 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 57,32 PLN | | K1595.064X35 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M6 | 35 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 59,50 PLN | | K1595.064X40 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M6 | 40 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 61,28 PLN | | K1595.064X45 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M6 | 45 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 63,32 PLN | | K1595.064X50 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M6 | 50 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 65,89 PLN | | K1595.064X60 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M6 | 60 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 77,32 PLN | | K1595.084X16 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M8 | 16 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 74,60 PLN | | K1595.084X20 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M8 | 20 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 75,14 PLN | | K1595.084X25 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M8 | 25 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 76,58 PLN | | K1595.084X30 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M8 | 30 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 77,67 PLN | | K1595.084X35 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M8 | 35 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 80,05 PLN | | K1595.084X40 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M8 | 40 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 82,27 PLN | | K1595.084X45 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M8 | 45 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 85,93 PLN | | K1595.084X50 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M8 | 50 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 88,17 PLN | | K1595.084X60 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M8 | 60 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 93,16 PLN | | K1595.084X70 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M8 | 70 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 97,02 PLN | | K1595.084X80 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M8 | 80 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 109,10 PLN | | K1595.104X20 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M10 | 20 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 90,64 PLN | | K1595.104X25 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M10 | 25 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 91,23 PLN | | K1595.104X30 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M10 | 30 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 92,82 PLN | | K1595.104X35 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M10 | 35 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 95,54 PLN | | K1595.104X40 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M10 | 40 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 99,75 PLN | | K1595.104X45 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M10 | 45 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 102,37 PLN | | K1595.104X50 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M10 | 50 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 105,59 PLN | | K1595.104X60 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M10 | 60 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 109,95 PLN | | K1595.104X70 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M10 | 70 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 115,98 PLN | | K1595.104X80 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M10 | 80 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 121,53 PLN | | K1595.124X25 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M12 | 25 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 117,96 PLN | | K1595.124X30 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M12 | 30 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 123,55 PLN | | K1595.124X35 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M12 | 35 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 124,70 PLN | | K1595.124X40 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M12 | 40 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 126,18 PLN | | K1595.124X45 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M12 | 45 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 131,43 PLN | | K1595.124X50 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M12 | 50 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 134,54 PLN | | K1595.124X60 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M12 | 60 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 142,12 PLN | | K1595.124X70 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M12 | 70 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 149,94 PLN | | K1595.124X80 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M12 | 80 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 166,97 PLN | | K1595.164X30 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M16 | 30 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 172,56 PLN | | K1595.164X35 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M16 | 35 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 175,33 PLN | | K1595.164X40 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M16 | 40 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 177,71 PLN | | K1595.164X45 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M16 | 45 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 182,81 PLN | | K1595.164X50 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M16 | 50 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 189,09 PLN | | K1595.164X60 | fluoroprene XP 45 | niebieski | A | M16 | 60 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 195,03 PLN | | K1595.164X70 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M16 | 70 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 207,41 PLN | | K1595.164X80 | fluoroprene XP 45 | niebieski | B | M16 | 80 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 219,93 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|