Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1327

Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4404.Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Wskazówka:Śruba z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic Usit®.

Tylko połączenie podkładki uszczelniającej Hygienic Usit® oraz specjalnie zmodyfikowanej śruby z łbem sześciokątnym gwarantuje uszczelnienie pozbawione obszaru martwego. Jest to nieodzowne zwłaszcza w obszarach mających styczność z produktem oraz w obszarze aseptycznych izolatorów.
Łeb śruby i powierzchnia przylegania podkładki uszczelniającej są polerowane na wysoki połysk. Ze względu na znikomą chropowatość powierzchni, która wynosi znacznie mniej niż Ra 0,8 µm do śruby nie przywierają praktycznie żadne cząsteczki brudu. Powierzchnia polerowana na wysoki połysk zapewnia łatwość czyszczenia.
Brak obniżenia ani zagłębienia na łbie śruby, brak tłoczenia lub uzębienia poniżej kołnierza.
Na zapytanie:Narzędzie w rozmiarze 8 - 24.Wyposażenie:Podkładka uszczelniająca Hygienic Usit® K1326.
Sześciokątna nakrętka kołpakowa z kołnierzem K1328.
Cechy szczególne:
Hygienic DESIGN – nowy standardRoHS

Rysunki

Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1D2BKLRSWCADOsp.CenaZamów
K1327.03X6M310,844,65,760,457 8,84 PLN
K1327.03X9M310,847,65,790,457 9,20 PLN
K1327.03X12M310,8410,65,7120,457 9,68 PLN
K1327.03X15M310,8413,65,7150,457 10,30 PLN
K1327.04X8M410,8466,380,457 8,54 PLN
K1327.04X12M410,84106,3120,457 8,76 PLN
K1327.04X16M410,84146,3160,457 9,15 PLN
K1327.04X20M410,84186,3200,457 9,59 PLN
K1327.04X25M410,84236,3250,457 10,30 PLN
K1327.05X10M511,8587,3100,58 7,44 PLN
K1327.05X15M511,8587,3150,58 7,57 PLN
K1327.05X20M511,8587,3200,58 8,23 PLN
K1327.05X25M511,8587,3250,58 8,62 PLN
K1327.05X30M511,8587,3300,58 9,68 PLN
K1327.05X35M511,8587,3350,58 10,69 PLN
K1327.05X40M511,8587,3400,58 11,70 PLN
K1327.06X12M614,2699120,5510 9,33 PLN
K1327.06X15M614,2699150,5510 9,50 PLN
K1327.06X20M614,2699200,5510 9,86 PLN
K1327.06X25M614,2699250,5510 10,56 PLN
K1327.06X30M614,2699300,5510 11,48 PLN
K1327.06X35M614,2699350,5510 12,58 PLN
K1327.06X40M614,2699400,5510 13,55 PLN
K1327.06X45M614,2699450,5510 14,70 PLN
K1327.06X50M614,2699500,5510 16,06 PLN
K1327.08X15M81881211150,613 15,44 PLN
K1327.08X20M81881211200,613 15,80 PLN
K1327.08X25M81881211250,613 16,54 PLN
K1327.08X30M81881211300,613 17,07 PLN
K1327.08X35M81881211350,613 18,35 PLN
K1327.08X40M81881211400,613 19,62 PLN
K1327.08X45M81881211450,613 21,47 PLN
K1327.08X50M81881211500,613 22,75 PLN
K1327.08X55M81881211550,613 25,48 PLN
K1327.08X60M81881211600,613 25,48 PLN
K1327.08X65M81881211650,613 27,50 PLN
K1327.08X70M81881211700,613 27,50 PLN
K1327.10X20M1022,3101513,5200,7516 20,06 PLN
K1327.10X25M1022,3101513,5250,7516 20,37 PLN
K1327.10X30M1022,3101513,5300,7516 21,25 PLN
K1327.10X35M1022,3101513,5350,7516 22,70 PLN
K1327.10X40M1022,3101513,5400,7516 24,95 PLN
K1327.10X45M1022,3101513,5450,7516 26,36 PLN
K1327.10X50M1022,3101513,5500,7516 28,07 PLN
K1327.10X55M1022,3101513,5550,7516 30,45 PLN
K1327.10X60M1022,3101513,5600,7516 30,45 PLN
K1327.10X65M1022,3101513,5650,7516 33,70 PLN
K1327.10X70M1022,3101513,5700,7516 33,70 PLN
K1327.10X75M1022,3101513,5750,7516 36,74 PLN
K1327.10X80M1022,3101513,5800,7516 36,74 PLN
K1327.12X25M1226,6121819,5250,918 27,37 PLN
K1327.12X30M1226,6121819,5300,918 30,27 PLN
K1327.12X35M1226,6121819,5350,918 32,87 PLN
K1327.12X40M1226,6121819,5400,918 35,68 PLN
K1327.12X45M1226,6121819,5450,918 38,32 PLN
K1327.12X50M1226,6121819,5500,918 39,91 PLN
K1327.12X55M1226,6121819,5550,918 43,69 PLN
K1327.12X60M1226,6121819,5600,918 43,69 PLN
K1327.12X65M1226,6121819,5650,918 47,65 PLN
K1327.12X70M1226,6121819,5700,918 47,65 PLN
K1327.12X75M1226,6121819,5750,918 56,23 PLN
K1327.12X80M1226,6121819,5800,918 56,23 PLN
K1327.16X30M1635162225301,224 44,62 PLN
K1327.16X35M1635162225351,224 46,02 PLN
K1327.16X40M1635162225401,224 47,21 PLN
K1327.16X45M1635162225451,224 49,72 PLN
K1327.16X50M1635162225501,224 52,89 PLN
K1327.16X55M1635162225551,224 55,92 PLN
K1327.16X60M1635162225601,224 55,92 PLN
K1327.16X65M1635162225651,224 62,13 PLN
K1327.16X70M1635162225701,224 62,13 PLN
K1327.16X75M1635162225751,224 68,46 PLN
K1327.16X80M1635162225801,224 68,46 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl