- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1960Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna A2.Wersja:Klasa wytrzymałości co najmniej 4.6, ocynkowane. Klasa wytrzymałości 8.8 niepowlekane lub ocynkowane. Stal nierdzewna niepowlekana.Wskazówka:Pręty gwintowane są dostarczane wyłącznie w wersji o długości 1000 mm. Drążki gwintowane w rozmiarach M3 i M4 mogą wykazywać niewielki stopień wygięcia w momencie dostawy.
W przypadku wersji niepowlekanych z przyczyn technicznych może występować szara lub czarna powierzchnia.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Powierzchnia korpusu | Wersja 1 | Klasa wytrzymałości | D | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1960.031 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 4.6 | M3 | 1000 | | | 13,56 PLN | | K1960.041 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 4.6 | M4 | 1000 | | | 15,94 PLN | | K1960.051 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 4.6 | M5 | 1000 | | | 19,55 PLN | | K1960.061 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 4.6 | M6 | 1000 | | | 21,82 PLN | | K1960.081 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 4.6 | M8 | 1000 | | | 25,16 PLN | | K1960.101 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 4.6 | M10 | 1000 | | | 30,19 PLN | | K1960.121 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 4.6 | M12 | 1000 | | | 46,61 PLN | | K1960.161 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 4.6 | M16 | 1000 | | | 63,07 PLN | | K1960.201 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 4.6 | M20 | 1000 | | | 95,96 PLN | | K1960.241 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 4.6 | M24 | 1000 | | | 134,41 PLN | | K1960.301 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 4.6 | M30 | 1000 | | | 152,17 PLN | | K1960.361 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 4.6 | M36 | 1000 | | | 190,62 PLN | | K1960.1041 | stal | ocynkowany | gwint lewy | 4.6 | M4 | 1000 | | | 71,28 PLN | | K1960.1051 | stal | ocynkowany | gwint lewy | 4.6 | M5 | 1000 | | | 52,81 PLN | | K1960.1061 | stal | ocynkowany | gwint lewy | 4.6 | M6 | 1000 | | | 54,17 PLN | | K1960.1081 | stal | ocynkowany | gwint lewy | 4.6 | M8 | 1000 | | | 42,34 PLN | | K1960.1101 | stal | ocynkowany | gwint lewy | 4.6 | M10 | 1000 | | | 28,51 PLN | | K1960.1121 | stal | ocynkowany | gwint lewy | 4.6 | M12 | 1000 | | | 41,64 PLN | | K1960.1161 | stal | ocynkowany | gwint lewy | 4.6 | M16 | 1000 | | | 79,70 PLN | | K1960.1201 | stal | ocynkowany | gwint lewy | 4.6 | M20 | 1000 | | | 133,44 PLN | | K1960.1241 | stal | ocynkowany | gwint lewy | 4.6 | M24 | 1000 | | | 179,45 PLN | | K1960.1301 | stal | ocynkowany | gwint lewy | 4.6 | M30 | 1000 | | | 178,52 PLN | | K1960.05 | stal | z połyskiem | gwint prawy | 8.8 | M5 | 1000 | | | 32,40 PLN | | K1960.06 | stal | z połyskiem | gwint prawy | 8.8 | M6 | 1000 | | | 36,13 PLN | | K1960.08 | stal | z połyskiem | gwint prawy | 8.8 | M8 | 1000 | | | 41,64 PLN | | K1960.10 | stal | z połyskiem | gwint prawy | 8.8 | M10 | 1000 | | | 49,96 PLN | | K1960.12 | stal | z połyskiem | gwint prawy | 8.8 | M12 | 1000 | | | 77,44 PLN | | K1960.14 | stal | z połyskiem | gwint prawy | 8.8 | M14 | 1000 | | | 104,82 PLN | | K1960.16 | stal | z połyskiem | gwint prawy | 8.8 | M16 | 1000 | | | 104,82 PLN | | K1960.18 | stal | z połyskiem | gwint prawy | 8.8 | M18 | 1000 | | | 159,68 PLN | | K1960.20 | stal | z połyskiem | gwint prawy | 8.8 | M20 | 1000 | | | 159,68 PLN | | K1960.22 | stal | z połyskiem | gwint prawy | 8.8 | M22 | 1000 | | | 223,62 PLN | | K1960.24 | stal | z połyskiem | gwint prawy | 8.8 | M24 | 1000 | | | 223,62 PLN | | K1960.043 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 8.8 | M4 | 1000 | | | 26,41 PLN | | K1960.053 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 8.8 | M5 | 1000 | | | 32,68 PLN | | K1960.063 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 8.8 | M6 | 1000 | | | 36,40 PLN | | K1960.083 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 8.8 | M8 | 1000 | | | 42,01 PLN | | K1960.103 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 8.8 | M10 | 1000 | | | 50,33 PLN | | K1960.123 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 8.8 | M12 | 1000 | | | 77,76 PLN | | K1960.143 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 8.8 | M14 | 1000 | | | 105,14 PLN | | K1960.163 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 8.8 | M16 | 1000 | | | 105,14 PLN | | K1960.183 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 8.8 | M18 | 1000 | | | 159,95 PLN | | K1960.203 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 8.8 | M20 | 1000 | | | 159,95 PLN | | K1960.223 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 8.8 | M22 | 1000 | | | 223,88 PLN | | K1960.243 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 8.8 | M24 | 1000 | | | 223,88 PLN | | K1960.303 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 8.8 | M30 | 1000 | | | 253,43 PLN | | K1960.363 | stal | ocynkowany | gwint prawy | 8.8 | M36 | 1000 | | | 317,63 PLN | | K1960.1063 | stal | ocynkowany | gwint lewy | 8.8 | M6 | 1000 | | | 22,14 PLN | | K1960.1083 | stal | ocynkowany | gwint lewy | 8.8 | M8 | 1000 | | | 37,32 PLN | | K1960.1103 | stal | ocynkowany | gwint lewy | 8.8 | M10 | 1000 | | | 59,14 PLN | | K1960.1123 | stal | ocynkowany | gwint lewy | 8.8 | M12 | 1000 | | | 77,33 PLN | | K1960.1163 | stal | ocynkowany | gwint lewy | 8.8 | M16 | 1000 | | | 136,62 PLN | | K1960.1203 | stal | ocynkowany | gwint lewy | 8.8 | M20 | 1000 | | | 213,14 PLN | | K1960.1243 | stal | ocynkowany | gwint lewy | 8.8 | M24 | 1000 | | | 308,40 PLN | | K1960.1303 | stal | ocynkowany | gwint lewy | 8.8 | M30 | 1000 | | | 434,54 PLN | | K1960.1363 | stal | ocynkowany | gwint lewy | 8.8 | M36 | 1000 | | | 511,60 PLN | | K1960.052 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | 70 | M5 | 1000 | | | 38,34 PLN | | K1960.062 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | 70 | M6 | 1000 | | | 41,90 PLN | | K1960.082 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | 70 | M8 | 1000 | | | 51,90 PLN | | K1960.102 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | 70 | M10 | 1000 | | | 72,20 PLN | | K1960.122 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | 70 | M12 | 1000 | | | 106,49 PLN | | K1960.162 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | 70 | M16 | 1000 | | | 169,62 PLN | | K1960.182 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | 70 | M18 | 1000 | | | 192,56 PLN | | K1960.202 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | 70 | M20 | 1000 | | | 280,97 PLN | | K1960.222 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | 70 | M22 | 1000 | | | 301,43 PLN | | K1960.242 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint prawy | 70 | M24 | 1000 | | | 335,02 PLN | | K1960.1042 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint lewy | 70 | M4 | 1000 | | | 38,29 PLN | | K1960.1052 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint lewy | 70 | M5 | 1000 | | | 42,29 PLN | | K1960.1062 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint lewy | 70 | M6 | 1000 | | | 46,12 PLN | | K1960.1082 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint lewy | 70 | M8 | 1000 | | | 57,13 PLN | | K1960.1102 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint lewy | 70 | M10 | 1000 | | | 79,33 PLN | | K1960.1122 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint lewy | 70 | M12 | 1000 | | | 117,13 PLN | | K1960.1162 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint lewy | 70 | M16 | 1000 | | | 186,58 PLN | | K1960.1202 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint lewy | 70 | M20 | 1000 | | | 308,99 PLN | | K1960.1242 | stal nierdzewna A2 | z połyskiem | gwint lewy | 70 | M24 | 1000 | | | 368,50 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|