Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nakładki z tworzywa sztucznego, okrągłe z prostokątnym mocowaniem
K2110

Nakładki z tworzywa sztucznego, okrągłe z prostokątnym...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Tworzywo sztuczne.Wersja:czerwone, olejoodporne.Na zapytanie:Inne kolory.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2110 Nakładki z tworzywa sztucznego, okrągłe z prostokątnym mocowaniem 131 kB

Rysunki

Nakładki z tworzywa sztucznego, okrągłe z prostokątnym mocowaniem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaAB

DLDo
dociskaczy
CADOsp.CenaZamów
K2110.034141481434K1259.01000, K1255.010001, K1255.101000, K1255.001000, K1438.00800,K1436.00800, K1239.01000, K1434.00700 4,31 PLN
K2110.0401514,591540K1547.01000, K1547.11000 4,31 PLN
K2110.0431615111643K1244.00800, K1255.101800, K1255.001800, K1254.1800, K1254.0800,K1432.02000, K1432.12000 5,10 PLN
K2110.0571714101757K1259.02000, K1255.101600, K1255.001600, K1246.01600, K1436.01600 5,10 PLN
K2110.0591915111959K1241.12500, K1241.02500, K1251.02400, K1248.02400, K1246.02400, K1255.102400, K1255.002400, K1239.02500, K1434.01400, K1546.02400, 5,94 PLN
K2110.08124161424,581K1241.03400, K1255.102600, K1255.002600, K1258.02600, K1433.03400, K1239.03400, K1435.01400, K1546.04000 7,33 PLN
K2110.08324161624,583K1259.03600, K1255.003600, K1251.04000, K1258.04000, K1246.04000, K1255.104000, K1255.004000, K1437.03600, K1436.03000, K1440.03500, 8,57 PLN
K2110.0862718172786K1241.05000, K1255.040001, K1244.03400, K1258.04400, K1438.03400, K1433.05400, K1239.05400, K1435.02400 9,41 PLN
K2110.092271917,52792K1241.06000, K1258.07000, K1248.07000, K1255.007000, K1244.04400, K1438.04400, K1239.06400, K1435.03000, K1440.07500, K1432.07000, 10,25 PLN
K2110.11834192434118K1258.08000, K1248.08000, K1255.008000, K1244.05400, K1438.05400 10,79 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl