Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Śruby ze stopką dociskową
K0688

Śruby ze stopką dociskową

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Śruba i element dociskowy – stal automatowa.Wersja:Śruba czarna.
Element dociskowy oksydowany.
Trzpień śruby i element dociskowy - utwardzane dyfuzyjnie.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Pierścień rozprężny
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0688 Śruby ze stopką dociskową 118 kB

Rysunki

Śruby ze stopką dociskową

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr Zamówienia

LHDD1SF
maks. kN
Filtr
K0688.06X32/37/42/527M6122,51
K0688.08X38/43/48/53/639M81642,3
K0688.10X53,5/58,5/63,5/68,5/83,511M102053,5
K0688.12X64,5/69,5/74,5/84,5/104,513M122564,6
K0688.16X70,3/75,3/85,3/105,3/130,315M163276
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl