Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Napinacze suwakowe ciężkie z przekładaną dźwignią
K0088

Napinacze suwakowe ciężkie z przekładaną dźwignią

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal. Korpus – żeliwo sferoidalne (GJS).Wersja:Fosforanowane. Dźwignia ocynkowana i chromianowana.
Rękojeść – tworzywo sztuczne, olejoodporne.
Wskazówka:Napinacze pozostają stabilne w obu pozycjach rękojeści – zamkniętej i otwartej. Dlatego też mogą one zarówno wywierać nacisk jak i naciągać.
Ponadto napinacze są wyposażone w ograniczenie skoku w obu kierunkach.
Wyposażenie:K0099
K0101
K0102
K0103
K0106
Wskazówka dotycząca planu:
1) Mocowanie uchwytu możliwe z prawej lub lewej strony
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0088 Napinacze suwakowe ciężkie z przekładaną dźwignią 200 kB
 Wskazówka techniczna 2,8 MB

Rysunki

Napinacze suwakowe ciężkie z przekładaną dźwignią

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
komponentów
AA1A2A3BB1C1C2D

D1HLL1L2L3MSkok
S
Schemat
otworów
Siła
ręczna
FH N
Siła
trzymająca
F2 N
Kąt
rozwarcia
rękojeści
CADOsp.CenaZamów
K0088.0600niebieski892536,5-4633,423125,514127127383065M83221406000185°  261,91 PLN
K0088.1200niebieski13383541614132188,5201961885540106M1050115012000185°  422,49 PLN
K0088.2500niebieski1971145458254412210,32527030010360125M1275117025000185°  623,46 PLN
K0088.5000niebieski2541070708557502810,33036039013660155M16100120050000185°  965,45 PLN
K0088.060003czerwony892536,5-4633,423125,514127127383065M83221406000185°  261,91 PLN
K0088.120003czerwony13383541614132188,5201961885540106M1050115012000185°  422,49 PLN
K0088.250003czerwony1971145458254412210,32527030010360125M1275117025000185°  623,46 PLN
K0088.500003czerwony2541070708557502810,33036039013660155M16100120050000185°  965,45 PLN
Nr Zamówienia

Suwak rozszerzony / Siła zacisku F1 NCADOsp.CenaZamów
K0088.06005mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N  261,91 PLN
K0088.12005mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N, 35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N  422,49 PLN
K0088.250010mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  623,46 PLN
K0088.500010mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N, 80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N  965,45 PLN
K0088.0600035mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,31mm/1900N, 32mm/5800N  261,91 PLN
K0088.1200035mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N  422,49 PLN
K0088.25000310mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N,70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  623,46 PLN
K0088.50000310mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N,80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N  965,45 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl