Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Neopren lub poliamid.Wersja:Neopren, kolor czarny, twardość 75 w skali Shore'a A.
Poliamid, kolor biały.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0106 Nakładki neoprenowe 157 kB

Rysunki

Nakładki neoprenowe

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
D

D1D2HH1dla
śrub
CADOsp.CenaZamów
K0106.06Apoliamid9-6,642,3M3 6,59 PLN
K0106.01Bneopren116,65,58,54M4 4,65 PLN
K0106.02Bneopren12,57,36,5104,7M5 5,10 PLN
K0106.03Bneopren159,98,5125,8M6 6,14 PLN
K0106.04Bneopren1912,711157,1M8 6,93 PLN
K0106.07Bneopren231514,5189M10 10,10 PLN
K0106.05Bneopren261916,52010M12 8,67 PLN
K0106.08Bneopren3324222713M16 12,93 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl