- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Uszczelki
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0870_ESŚruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014, stal nierdzewna |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.Wersja:Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana. Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Klasa wytrzymałości | Powierzchnia korpusu | D | L | Ls min. | Lg maks. | E | K | SW | DIN | ISO | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0870.105X25 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,51 PLN | | K0870.105X30 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,55 PLN | | K0870.105X35 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,55 PLN | | K0870.105X40 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,55 PLN | | K0870.105X45 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,66 PLN | | K0870.105X50 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,82 PLN | | K0870.105X60 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,11 PLN | | K0870.106X30 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,24 PLN | | K0870.106X35 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,55 PLN | | K0870.106X40 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,55 PLN | | K0870.106X45 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,71 PLN | | K0870.106X50 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,82 PLN | | K0870.106X60 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,96 PLN | | K0870.106X70 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,52 PLN | | K0870.108X35 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,44 PLN | | K0870.108X40 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,44 PLN | | K0870.108X45 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,44 PLN | | K0870.108X50 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,54 PLN | | K0870.108X60 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,75 PLN | | K0870.108X70 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,58 PLN | | K0870.108X80 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,51 PLN | | K0870.110X100 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 8,44 PLN | | K0870.110X40 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 3,47 PLN | | K0870.110X45 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 3,52 PLN | | K0870.110X50 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 3,78 PLN | | K0870.110X60 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 3,99 PLN | | K0870.110X70 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 4,51 PLN | | K0870.110X80 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 4,51 PLN | | K0870.110X90 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 6,62 PLN | | K0870.112X100 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 9,37 PLN | | K0870.112X110 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 11,49 PLN | | K0870.112X120 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 13,31 PLN | | K0870.112X45 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 4,45 PLN | | K0870.112X50 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 4,51 PLN | | K0870.112X60 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 4,51 PLN | | K0870.112X70 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 5,13 PLN | | K0870.112X80 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 6,16 PLN | | K0870.112X90 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 8,44 PLN | | K0870.116X100 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 14,24 PLN | | K0870.116X110 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 17,80 PLN | | K0870.116X120 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 19,25 PLN | | K0870.116X60 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 8,13 PLN | | K0870.116X70 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 9,32 PLN | | K0870.116X80 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 10,10 PLN | | K0870.116X90 | stal nierdzewna A2 | 70 | z połyskiem | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 11,28 PLN | | K0870.605X30 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,02 PLN | | K0870.605X35 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,02 PLN | | K0870.605X40 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,02 PLN | | K0870.605X45 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,13 PLN | | K0870.605X50 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,44 PLN | | K0870.605X60 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,14 PLN | | K0870.606X30 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,55 PLN | | K0870.606X35 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,02 PLN | | K0870.606X40 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,02 PLN | | K0870.606X45 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,23 PLN | | K0870.606X50 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,44 PLN | | K0870.606X60 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,78 PLN | | K0870.606X70 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,61 PLN | | K0870.608X35 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,11 PLN | | K0870.608X40 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,11 PLN | | K0870.608X45 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,11 PLN | | K0870.608X50 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,27 PLN | | K0870.608X60 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,52 PLN | | K0870.608X70 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,66 PLN | | K0870.608X80 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 5,90 PLN | | K0870.610X40 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 4,51 PLN | | K0870.610X45 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 4,61 PLN | | K0870.610X50 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 4,97 PLN | | K0870.610X60 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 5,13 PLN | | K0870.610X70 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 5,90 PLN | | K0870.610X80 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 5,90 PLN | | K0870.610X90 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 8,59 PLN | | K0870.610X100 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 11,07 PLN | | K0870.612X45 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 5,80 PLN | | K0870.612X50 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 5,90 PLN | | K0870.612X60 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 5,90 PLN | | K0870.612X70 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 6,68 PLN | | K0870.612X80 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 8,03 PLN | | K0870.612X90 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 11,07 PLN | | K0870.612X100 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 12,17 PLN | | K0870.612X110 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 15,01 PLN | | K0870.612X120 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 17,34 PLN | | K0870.616X60 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 10,61 PLN | | K0870.616X70 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 12,11 PLN | | K0870.616X80 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 13,14 PLN | | K0870.616X90 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 14,70 PLN | | K0870.616X100 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 18,53 PLN | | K0870.616X110 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 23,18 PLN | | K0870.616X120 | stal nierdzewna A4 | 70 | z połyskiem | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 25,10 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|