Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
K1834

Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Obudowa i trzpień stalowe.
Oznaczenie pozycji blokady z aluminuim.
Pokrętło z termoplastu PA (poliamid).
Wersja:Obudowa i sworznie niklowane.
Oznaczenie pozycji blokady anodowe, czerwone
Pokrętło wzmocnione włóknem szklanym, czarne.
Wskazówka:Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych.
Gdy oznaczenie pozycji blokady jest widoczne, trzpień jest całkowicie odblokowany lub jedynie częściowo zablokowany

Możliwość montażowa do grubości płyty 6 mm.
Możliwość montażowa 2 przy formie A do grubości płyty > 6 do 14 mm i przy formie B do grubości płyty > 6 do 15 mm.
Wskazówki obsługowe:Forma A:
Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”, a sworzeń jest wsunięty.
Płytę z tuleją wsunąć pod trzpienie ustalające.
Obrócić pokrętło do zaciśnięcia w położenie „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Uwaga: Nie poluzowywać zacisku trzpienia ustalającego, jeśli sworzeń jest obciążany osiowo. Z powodu stożkowej formy może dojść do sytuacji, w której sworzeń się nie wsunie.

Forma B:
Jeśli pokrętło znajduje się na pozycji „OFF”, przesunąć płytę z tuleją w kierunku trzepienia ustalającego, aż sworzeń zatrzaśnie się w tueli poprzez nacisk sprężyny.
Pokrętło automatycznie przesuwa się na pozycję „MID”.
Obrócić pokrętło do pełnego zaciśnięcia „MID” na „ON”, aż rozlegnie się sygnał zatrzaśnięcia.
Wyposażenie:Tulejki wiertarskie K1835.Zakres dostawyŚruby mocujące są objęte zakresem dostawy.Wskazówka dotycząca planu:
1) Możliwość montażowa 1
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
4) Pozycja ON
5) Pozycja OFF
6) Oznaczenie pozycji blokady
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki (przegląd ogólny)

Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym

Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D2D3D4D5D6D7D8D9TT1LL1L2L3L4CADOsp.CenaZamów
K1834.0005A5103,326262010-6,53,466-1438,9295,73311 340,83 PLN
K1834.0007A7124,932322412-84,566-1544,7345,73913 362,04 PLN
Nr ZamówieniaFormaSkok
S
Siła zacisku
N
Odporność
termiczna
Siła ścinania
kN
MCADOsp.CenaZamów
K1834.0005A4,214080 °C0,9M3x5 340,83 PLN
K1834.0007A517080 °C1,3M4x6 362,04 PLN

Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyDD1D2D3D4D6D7D8D9TT1LL1L2L3L4CADOsp.CenaZamów
K1834.0107B-7124,9323212-84,566-1544,7345,73913 468,65 PLN
Nr ZamówieniaFormaSkok
S
Siła zacisku
N
F=Siła
sprężyny
(N)
Odporność
termiczna
Siła ścinania
kN
MCADOsp.CenaZamów
K1834.0107B5170980 °C1,3M4x6 468,65 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl