- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał, wersja:Stal, oksydowana.Wskazówka:Specjalna tarczka wkręcana do wkręcania trzpieni ustalających bez kołnierza. Jest wsuwana za wyczepiony uchwyt grzybkowy w taki sposób, że trzpienie zaczepiają się w rowku.Wskazówki obsługowe:Tarczka wkręcanaCechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Pasuje do trzpieni ustalających bez kołnierza | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0344.99 | D1 = M6x0,75 |  | | 33,80 PLN | | K0344.90 | D1 = M8x1 |  | | 33,34 PLN | | K0344.91 | D1 = M10x1 |  | | 26,26 PLN | | K0344.92 | D1 = M12x1,5 |  | | 26,47 PLN | | K0344.93 | D1 = M16x1,5 |  | | 26,87 PLN | | K0344.94 | D1 = M20x1,5 |  | | 42,41 PLN | | K0344.95 | D1 = M24x2 |  | | 33,80 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|