- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Zatrzaski kulkowe
- Trzpienie ustalające
- K2047
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem z zaczepem z tworzywa sztucznego
- K1502
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, sterowane zdalnie
- K2042
Rozdzielacz cięgna Bowdena do trzpieni ustalających ze zdalnym sterowaniem
- K2023
Liny stalowe z końcówką
- K2024
Pancerze cięgna z rurą wewnętrzną
- K2025
Tuleje krańcowe
- K2026
Śruby ustalające
- K2027
Złączki wkręcane zacisk z wkrętem bez łba
- K1584
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z dźwignią mimośrodową z tworzywa sztucznego
- K1744
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i przewodowym czujnikiem stanu
- K1495
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z czujnikiem stanu i uchwytem grzybkowym
- K1845
Stopka magnetyczna do anten WLAN
- K1846
Kabel przedłużający do anten WLAN
- K0338
Trzpienie ustalające
- K1096
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu
- K1149
Trzpienie ustalające stalowe z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i oznaczeniem pozycji blokady
- K1213
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i blokadą
- K0630
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, przedłużonym kołkiem ustalającym i rowkiem zatrzaskowym
- K0631
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K1097
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka, z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu
- K1698
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej do podkładek uszczelniających i podkładek Hygienic USIT® z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0632
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0735
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej do elementów cienkościennych z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0339
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0747
Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0635
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z pierścieniem ciągnącym ze stali nierdzewnej
- K0346
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gładka, bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0347
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gładka, bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0636
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gładka, bez kołnierza z pierścieniem ciągnącym ze stali nierdzewnej
- K1839
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej z czujnikiem stanu
- K1840
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu
- K1290
Tuleje pozycjonujące do trzpieni ustalających
- K0665
Pierścienie dystansowe
- K0736
Tulejki stożkowe
- K0736
Premium - trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i cylindrycznym kołkiem ustalającym
- K0736
Tulejki cylindryczne
- K0736
Premium - trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
- K1300
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, zabezpieczeniem przed przekręceniem i skosem startowym
- K1124
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem T z tworzywa sztucznego
- K0359
Trzpienie ustalające precyzyjne stalowe z uchwytem kulistym z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
- K0360
Tulejki stożkowe
- K0361
Trzpienie ustalające precyzyjne stalowe z uchwytem kulistym z tworzywa sztucznego i cylindrycznym kołkiem ustalającym
- K0362
Tulejki cylindryczne
- K1833
Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
- K1834
Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
- K1835
Tuleje stalowe stożkowe
- K1098
Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu
- K0748
Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0340
Trzpienie ustalające stalowe z hakiem ciągnącym
- K0341
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z trzpieniem gwintowanym
- K0342
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z pierścieniem ciągnącym ze stali nierdzewnej
- K0343
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0633
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza, z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, przedłużonym kołkiem ustalającym i przeciwnakrętką
- K0634
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej bez kołnierza z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0344
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K1116
Trzpienie ustalające pneumatyczne ze stali lub stali nierdzewnej
- K0344
Tarczka wkręcana
- K0345
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z trzpieniem gwintowanym
- K1582
Pokrętła zaciskowe z zatrzaskiem ze stali z pokrętłem gwiaździstym z tworzywa sztucznego
- K1583
Pokrętła zaciskowe z zatrzaskiem ze stali z pokrętłem gwiaździstym z tworzywa sztucznego i optycznym oznaczeniem blokady
- K0245
Trzpienie ustalające stalowe z pokrętłem gwiaździstym pięcioramiennym z tworzywa sztucznego
- Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydłowym
- Trzpienie montażowe
- Trzpienie montażowe
- Linki zabezpieczające, łańcuchy kulkowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1840Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Tuleje pozycjonujące tworzą punkt mocowania dla elementów obsługowych i zatrzaskowych w kształcie trzpieni, w których mogą one zostać bezpiecznie i dokładnie zatrzaśnięte.
W przypadku tulei pozycjonujących do czujnika nakrętka zaciskowa do mocowania czujnika Ø3 znajduje się na tulei. Czujnik umożliwia on sprawdzenie elektroniczne, czy sworzeń znajduje się w tulei pozycjonującej, czy nie. W przypadku stosowania kilku tulei można stwierdzić, w której z nich znajduje się element obsługowy lub zatrzaskowy.Materiał:Tuleja pozycjonująca ze stali lub stali nierdzewnej 1.4034.
Nakrętka zaciskowa mosiężna.Wersja:Tuleja pozycjonująca: stal hartowana i oksydowana. Stal nierdzewna hartowana i niepowlekana.
Nakrętka zaciskowa niklowana.Wskazówka:Dostosowana do elementów montażowych K0638. Nakrętka zaciskowa jest dostarczana niezmontowana. Maksymalny moment dokręcania nakrętki zaciskowej: 1,2 Nm.Zastosowanie:Tuleje pozycjonujące w połączeniu z czujnikiem stanu umożliwiają sterowanie procesami zależne od załączania. Ponadto można zapewnić, że element obsługowy lub zatrzaskowy znajdzie się w żądanym miejscu. Na przykład przy zmianie formatu maszyn pakujących.Montaż:Czujnik jest mocowany na tulei za pomocą nakrętki zaciskowej i ustawiany osiowo. Przez dokręcenie nakrętki zaciskowej czujnik zostaje ostatecznie zamocowany.
Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.Wskazówka dotycząca planu:Forma A: gwint przelotowy Forma B: z gwintem i kołnierzem Forma C: z gwintem i stożkiem zachodzącym Forma D: gładka Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma A, gwint przelotowy |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Materiał korpusu | D | D1 | D3 | H | H3 | T | T1 | SW1 | SW2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1840.103101 | A | Gwint przelotowy | stal | 3 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | | | 65,21 PLN | | K1840.104101 | A | Gwint przelotowy | stal | 4 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | | | 65,21 PLN | | K1840.105121 | A | Gwint przelotowy | stal | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | | | 70,20 PLN | | K1840.106121 | A | Gwint przelotowy | stal | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | | | 70,20 PLN | | K1840.108161 | A | Gwint przelotowy | stal | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | 6 | 8 | 5 | | | 75,24 PLN | | K1840.110161 | A | Gwint przelotowy | stal | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | 6 | 10 | 5 | | | 75,24 PLN | | K1840.112201 | A | Gwint przelotowy | stal | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 4 | 19 | 6 | 12 | 5 | | | 80,28 PLN | | K1840.116241 | A | Gwint przelotowy | stal | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 4 | 25 | 8 | 16 | 5 | | | 85,28 PLN | | K1840.1103101 | A | Gwint przelotowy | stal nierdzewna | 3 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | | | 75,24 PLN | | K1840.1104101 | A | Gwint przelotowy | stal nierdzewna | 4 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | | | 75,24 PLN | | K1840.1105121 | A | Gwint przelotowy | stal nierdzewna | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | | | 80,28 PLN | | K1840.1106121 | A | Gwint przelotowy | stal nierdzewna | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | | | 80,28 PLN | | K1840.1108161 | A | Gwint przelotowy | stal nierdzewna | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | 6 | 8 | 5 | | | 85,28 PLN | | K1840.1110161 | A | Gwint przelotowy | stal nierdzewna | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 15,5 | 6 | 10 | 5 | | | 85,28 PLN | | K1840.1112201 | A | Gwint przelotowy | stal nierdzewna | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 4 | 19 | 6 | 12 | 5 | | | 90,27 PLN | | K1840.1116241 | A | Gwint przelotowy | stal nierdzewna | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 4 | 25 | 8 | 16 | 5 | | | 95,31 PLN | |
|
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma B, z gwintem i kołnierzem |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Materiał korpusu | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | T | SW1 | SW2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1840.203101 | B | z gwintem i kołnierzem | stal | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 | | | 72,72 PLN | | K1840.204101 | B | z gwintem i kołnierzem | stal | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 | | | 72,72 PLN | | K1840.205121 | B | z gwintem i kołnierzem | stal | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 | | | 77,76 PLN | | K1840.206121 | B | z gwintem i kołnierzem | stal | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 | | | 77,76 PLN | | K1840.208161 | B | z gwintem i kołnierzem | stal | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 | | | 82,76 PLN | | K1840.210161 | B | z gwintem i kołnierzem | stal | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 | | | 82,76 PLN | | K1840.212201 | B | z gwintem i kołnierzem | stal | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 19 | 22 | 5 | | | 87,80 PLN | | K1840.216241 | B | z gwintem i kołnierzem | stal | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 25 | 27 | 5 | | | 92,79 PLN | | K1840.1203101 | B | z gwintem i kołnierzem | stal nierdzewna | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 | | | 82,76 PLN | | K1840.1204101 | B | z gwintem i kołnierzem | stal nierdzewna | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 | | | 82,76 PLN | | K1840.1205121 | B | z gwintem i kołnierzem | stal nierdzewna | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 | | | 87,80 PLN | | K1840.1206121 | B | z gwintem i kołnierzem | stal nierdzewna | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 | | | 87,80 PLN | | K1840.1208161 | B | z gwintem i kołnierzem | stal nierdzewna | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 | | | 92,79 PLN | | K1840.1210161 | B | z gwintem i kołnierzem | stal nierdzewna | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 | | | 92,79 PLN | | K1840.1212201 | B | z gwintem i kołnierzem | stal nierdzewna | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 19 | 22 | 5 | | | 97,79 PLN | | K1840.1216241 | B | z gwintem i kołnierzem | stal nierdzewna | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 25 | 27 | 5 | | | 97,79 PLN | |
|
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma C, z gwintem i stożkiem zachodzącym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Materiał korpusu | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | T | SW1 | SW2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1840.304121 | C | z gwintem i stożkiem zachodzącym | stal | 4 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 4 | 5 | | | 80,28 PLN | | K1840.305121 | C | z gwintem i stożkiem zachodzącym | stal | 5 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 5 | 5 | | | 80,28 PLN | | K1840.306121 | C | z gwintem i stożkiem zachodzącym | stal | 6 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 6 | 5 | | | 80,28 PLN | | K1840.308161 | C | z gwintem i stożkiem zachodzącym | stal | 8 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 8 | 5 | | | 85,28 PLN | | K1840.310161 | C | z gwintem i stożkiem zachodzącym | stal | 10 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 10 | 5 | | | 85,28 PLN | | K1840.1304121 | C | z gwintem i stożkiem zachodzącym | stal nierdzewna | 4 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 4 | 5 | | | 90,27 PLN | | K1840.1305121 | C | z gwintem i stożkiem zachodzącym | stal nierdzewna | 5 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 5 | 5 | | | 90,27 PLN | | K1840.1306121 | C | z gwintem i stożkiem zachodzącym | stal nierdzewna | 6 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 6 | 5 | | | 90,27 PLN | | K1840.1308161 | C | z gwintem i stożkiem zachodzącym | stal nierdzewna | 8 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 8 | 5 | | | 95,31 PLN | | K1840.1310161 | C | z gwintem i stożkiem zachodzącym | stal nierdzewna | 10 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 10 | 5 | | | 95,31 PLN | |
|
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma D, gładki |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Materiał korpusu | D | D1 | D3 | H | H1 | H3 | T | SW2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1840.403089 | D | płaski | stal | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 97,79 PLN | | K1840.404089 | D | płaski | stal | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 97,79 PLN | | K1840.405089 | D | płaski | stal | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | 97,79 PLN | | K1840.406109 | D | płaski | stal | 6 | 10 | 3 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | | | 100,31 PLN | | K1840.408139 | D | płaski | stal | 8 | 13,5 | 3 | 14 | 9,5 | 4 | 9,5 | 5 | | | 100,31 PLN | | K1840.410179 | D | płaski | stal | 10 | 17 | 3 | 16 | 11,5 | 4 | 11,5 | 5 | | | 105,35 PLN | | K1840.1403089 | D | płaski | stal nierdzewna | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 108,86 PLN | | K1840.1404089 | D | płaski | stal nierdzewna | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 108,86 PLN | | K1840.1405089 | D | płaski | stal nierdzewna | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | | | 108,86 PLN | | K1840.1406109 | D | płaski | stal nierdzewna | 6 | 10 | 3 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | | | 110,84 PLN | | K1840.1408139 | D | płaski | stal nierdzewna | 8 | 13,5 | 3 | 14 | 9,5 | 4 | 9,5 | 5 | | | 112,86 PLN | | K1840.1410179 | D | płaski | stal nierdzewna | 10 | 17 | 3 | 16 | 11,5 | 4 | 11,5 | 5 | | | 117,86 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|