Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Tulejka odpowiednia do trzpieni ustalających K1833 i K1834.

W celu demontażu wkręcić śrubę w gwint.
Wyposażenie:Trzpień ustalający K1833 i K1834.Wskazówka dotycząca planu:
1) Wymiar montażowy
2) Demontaż
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1835 Tuleje stalowe stożkowe 196 kB

Rysunki

Tuleje stalowe stożkowe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

LDD1D2ML1CADOsp.CenaZamów
K1835.0056588M36,2 41,50 PLN
K1835.007871010M48,2 45,23 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl