Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z trzpieniem gwintowanym
K0345

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:

Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany:
Klasa wytrzymałości 5.8.

Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany:
Tulejka gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4034.

Trzpień ustalający niehartowany:
Tulejka gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4305.

Wersja:Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka:Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia.
Na wystający czop gwintowany można zamontować rękojeści specjalne.
Ponadto umożliwia on np. automatyczne uruchamianie trzpienia ustalającego (sterowane programem) za pomocą siłownika pneumatycznego lub dopuszcza zdalne sterowanie poprzez cięgna giętkie (Bowdena).
Do wkręcania trzpienia można zamówić tarczkę montażową. Nasuwa się ją na tulejkę gwintowaną w taki sposób, aby kołki zazębiły się w rowku.
Na zapytanie:Wykonania specjalne.Wyposażenie:Pierścienie dystansowe K0665Wskazówka dotycząca planu:
Forma J: z czopem gwintowanym, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma K: z czopem gwintowanym, z nakrętką zabezpieczającą
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0345 Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z trzpieniem gwintowanym 192 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z trzpieniem gwintowanym

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z trzpieniem gwintowanym

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z trzpieniem gwintowanym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Powierzchnia
korpusu
DD1D2LL1L2Skok
S
F x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Nr zamówienia
tarczka montażowa
CADOsp.CenaZamów
K0345.1903Jstalhartowane3M6x0,75M224173,53,50,84,510K0344.99  27,58 PLN
K0345.1004Jstalhartowane4M8x1M33221741612K0344.90  26,14 PLN
K0345.1105Jstalhartowane5M10x1M43724851,3512K0344.91  25,00 PLN
K0345.1206Jstalhartowane6M12x1,5M64228861,8614K0344.92  26,83 PLN
K0345.1308Jstalhartowane8M16x1,5M856361282,31535K0344.93  28,86 PLN
K0345.1410Jstalhartowane10M20x1,5M8624012102,81534K0344.94  45,20 PLN
K0345.1412Jstalhartowane12M20x1,5M8664212122,81539K0344.94  49,75 PLN
K0345.1516Jstalhartowane16M24x2M10805014163,22046K0344.95  56,53 PLN
K0345.01903Jstal nierdzewnahartowane3M6x0,75M224173,53,50,84,510K0344.99  49,46 PLN
K0345.01004Jstal nierdzewnahartowane4M8x1M33221741612K0344.90  47,08 PLN
K0345.01105Jstal nierdzewnahartowane5M10x1M43724851,3512K0344.91  40,39 PLN
K0345.01206Jstal nierdzewnahartowane6M12x1,5M64228861,8614K0344.92  48,41 PLN
K0345.01308Jstal nierdzewnahartowane8M16x1,5M856361282,31535K0344.93  54,80 PLN
K0345.01410Jstal nierdzewnahartowane10M20x1,5M8624012102,81534K0344.94  86,33 PLN
K0345.01412Jstal nierdzewnahartowane12M20x1,5M8664212122,81539K0344.94  95,00 PLN
K0345.01516Jstal nierdzewnahartowane16M24x2M10805014163,22046K0344.95  107,81 PLN
K0345.11903Jstal nierdzewnaniehartowany3M6x0,75M224173,53,50,84,510K0344.99  49,46 PLN
K0345.11004Jstal nierdzewnaniehartowany4M8x1M33221741612K0344.90  47,08 PLN
K0345.11105Jstal nierdzewnaniehartowany5M10x1M43724851,3512K0344.91  40,39 PLN
K0345.11206Jstal nierdzewnaniehartowany6M12x1,5M64228861,8614K0344.92  48,41 PLN
K0345.11308Jstal nierdzewnaniehartowany8M16x1,5M856361282,31535K0344.93  54,80 PLN
K0345.11410Jstal nierdzewnaniehartowany10M20x1,5M8624012102,81534K0344.94  86,33 PLN
K0345.11412Jstal nierdzewnaniehartowany12M20x1,5M8664212122,81539K0344.94  95,00 PLN
K0345.11516Jstal nierdzewnaniehartowany16M24x2M10805014163,22046K0344.95  107,81 PLN

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z trzpieniem gwintowanym i przeciwnakrętką

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z trzpieniem gwintowanym i przeciwnakrętką

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Powierzchnia
korpusu
DD1D2LL1L2Skok
S
SWF x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
Nr zamówienia
tarczka montażowa
CADOsp.CenaZamów
K0345.2903Kstalhartowane3M6x0,75M224173,53,5100,84,510K0344.99  27,97 PLN
K0345.2004Kstalhartowane4M8x1M3322174131612K0344.90  26,69 PLN
K0345.2105Kstalhartowane5M10x1M4372485171,3512K0344.91  25,44 PLN
K0345.2206Kstalhartowane6M12x1,5M6422886191,8614K0344.92  27,42 PLN
K0345.2308Kstalhartowane8M16x1,5M85636128242,31535K0344.93  30,94 PLN
K0345.2410Kstalhartowane10M20x1,5M862401210302,81534K0344.94  47,12 PLN
K0345.2412Kstalhartowane12M20x1,5M866421212302,81539K0344.94  51,78 PLN
K0345.2516Kstalhartowane16M24x2M1080501416363,22046K0344.95  59,00 PLN
K0345.02903Kstal nierdzewnahartowane3M6x0,75M224173,53,5100,84,510K0344.99  54,05 PLN
K0345.02004Kstal nierdzewnahartowane4M8x1M3322174131612K0344.90  51,44 PLN
K0345.02105Kstal nierdzewnahartowane5M10x1M4372485171,3512K0344.91  44,01 PLN
K0345.02206Kstal nierdzewnahartowane6M12x1,5M6422886191,8614K0344.92  50,99 PLN
K0345.02308Kstal nierdzewnahartowane8M16x1,5M85636128242,31535K0344.93  61,28 PLN
K0345.02410Kstal nierdzewnahartowane10M20x1,5M862401210302,81534K0344.94  93,16 PLN
K0345.02412Kstal nierdzewnahartowane12M20x1,5M866421212302,81539K0344.94  102,52 PLN
K0345.02516Kstal nierdzewnahartowane16M24x2M1080501416363,22046K0344.95  116,42 PLN
K0345.12903Kstal nierdzewnaniehartowany3M6x0,75M224173,53,5100,84,510K0344.99  54,05 PLN
K0345.12004Kstal nierdzewnaniehartowany4M8x1M3322174131612K0344.90  51,44 PLN
K0345.12105Kstal nierdzewnaniehartowany5M10x1M4372485171,3512K0344.91  44,01 PLN
K0345.12206Kstal nierdzewnaniehartowany6M12x1,5M6422886191,8614K0344.92  50,99 PLN
K0345.12308Kstal nierdzewnaniehartowany8M16x1,5M85636128242,31535K0344.93  61,28 PLN
K0345.12410Kstal nierdzewnaniehartowany10M20x1,5M862401210302,81534K0344.94  93,16 PLN
K0345.12412Kstal nierdzewnaniehartowany12M20x1,5M866421212302,81539K0344.94  102,52 PLN
K0345.12516Kstal nierdzewnaniehartowany16M24x2M1080501416363,22046K0344.95  116,42 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl