Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie ustalające stalowe z pokrętłem gwiaździstym pięcioramiennym z tworzywa sztucznego
K0245

Trzpienie ustalające stalowe z pokrętłem gwiaździstym...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast.

Trzpień ustalający wzgl. trzpień gwintowany – stal 5.8.
Wersja:Uchwyt ciemnoszary.
Trzpień ustalający wzgl. trzpień gwintowany – oksydowane.
Trzpień ustalający – hartowany i szlifowany.
Cechy szczególne:
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0245 Trzpienie ustalające stalowe z pokrętłem gwiaździstym pięcioramiennym z tworzywa sztucznego 250 kB

Rysunki

Trzpienie ustalające stalowe z pokrętłem gwiaździstym pięcioramiennym z tworzywa sztucznego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRozmiarKolor
pokrywy
DD1D2D3D4H1H2LL1Skok
S
SWCADOsp.CenaZamów
K0245.11051ciemnoszary RAL 70215M10x15022,228,217,811,552,813513 37,95 PLN
K0245.110551jasnoszary RAL 70355M10x15022,228,217,811,552,813513 37,95 PLN
K0245.110561czerwony RAL 30205M10x15022,228,217,811,552,813513 37,95 PLN
K0245.110571żółty RAL 10215M10x15022,228,217,811,552,813513 37,95 PLN
K0245.12062ciemnoszary RAL 70216M12x1,55022,228,217,811,557,817614 42,10 PLN
K0245.120652jasnoszary RAL 70356M12x1,55022,228,217,811,557,817614 42,10 PLN
K0245.120662czerwony RAL 30206M12x1,55022,228,217,811,557,817614 42,10 PLN
K0245.120672żółty RAL 10216M12x1,55022,228,217,811,557,817614 42,10 PLN
K0245.13083ciemnoszary RAL 70218M16x1,5632835,522,514,57422819 54,14 PLN
K0245.130853jasnoszary RAL 70358M16x1,5632835,522,514,57422819 54,14 PLN
K0245.130863czerwony RAL 30208M16x1,5632835,522,514,57422819 54,14 PLN
K0245.130873żółty RAL 10218M16x1,5632835,522,514,57422819 54,14 PLN
K0245.14104ciemnoszary RAL 702110M20x1,5632835,522,514,578241022 79,89 PLN
K0245.141054jasnoszary RAL 703510M20x1,5632835,522,514,578241022 79,89 PLN
K0245.141064czerwony RAL 302010M20x1,5632835,522,514,578241022 79,89 PLN
K0245.141074żółty RAL 102110M20x1,5632835,522,514,578241022 79,89 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl