- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Zatrzaski kulkowe
- Trzpienie ustalające
- K2047
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem z zaczepem z tworzywa sztucznego
- K1502
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, sterowane zdalnie
- K2042
Rozdzielacz cięgna Bowdena do trzpieni ustalających ze zdalnym sterowaniem
- K2116
Cięgna Bowdena do trzpieni ustalających sterowanych zdalnie
- K2023
Liny stalowe z końcówką
- K2024
Pancerze cięgna z rurą wewnętrzną
- K2025
Tuleje krańcowe
- K2026
Śruby ustalające
- K2027
Złączki wkręcane zacisk z wkrętem bez łba
- K1584
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z dźwignią mimośrodową z tworzywa sztucznego
- K1744
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i przewodowym czujnikiem stanu
- K1495
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z czujnikiem stanu i uchwytem grzybkowym
- K1845
Stopka magnetyczna do anten WLAN
- K1846
Kabel przedłużający do anten WLAN
- K0338
Trzpienie ustalające
- K1096
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu
- K1149
Trzpienie ustalające stalowe z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i oznaczeniem pozycji blokady
- K1213
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i blokadą
- K0630
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, przedłużonym kołkiem ustalającym i rowkiem zatrzaskowym
- K0631
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K1097
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka, z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu
- K1698
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej do podkładek uszczelniających i podkładek Hygienic USIT® z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0632
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0735
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej do elementów cienkościennych z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0339
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0747
Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0635
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z pierścieniem ciągnącym ze stali nierdzewnej
- K0346
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gładka, bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0347
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gładka, bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0636
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, wersja gładka, bez kołnierza z pierścieniem ciągnącym ze stali nierdzewnej
- K1839
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej z czujnikiem stanu
- K1840
Tuleje pozycjonujące ze stali lub stali nierdzewnej do czujnika stanu
- K1290
Tuleje pozycjonujące do trzpieni ustalających
- K0665
Pierścienie dystansowe
- K0736
Tulejki stożkowe
- K0736
Premium - trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i cylindrycznym kołkiem ustalającym
- K0736
Tulejki cylindryczne
- K0736
Premium - trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
- K1300
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, zabezpieczeniem przed przekręceniem i skosem startowym
- K1124
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem T z tworzywa sztucznego
- K0359
Trzpienie ustalające precyzyjne stalowe z uchwytem kulistym z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
- K0360
Tulejki stożkowe
- K0361
Trzpienie ustalające precyzyjne stalowe z uchwytem kulistym z tworzywa sztucznego i cylindrycznym kołkiem ustalającym
- K0362
Tulejki cylindryczne
- K1833
Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
- K1834
Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
- K1835
Tuleje stalowe stożkowe
- K1098
Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu
- K0748
Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej, wersja krótka z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0340
Trzpienie ustalające stalowe z hakiem ciągnącym
- K0341
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z trzpieniem gwintowanym
- K0342
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z pierścieniem ciągnącym ze stali nierdzewnej
- K0343
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K0633
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza, z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, przedłużonym kołkiem ustalającym i przeciwnakrętką
- K0634
Trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej bez kołnierza z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0344
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego
- K1116
Trzpienie ustalające pneumatyczne ze stali lub stali nierdzewnej
- K0344
Tarczka wkręcana
- K0345
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z trzpieniem gwintowanym
- K1582
Pokrętła zaciskowe z zatrzaskiem ze stali z pokrętłem gwiaździstym z tworzywa sztucznego
- K1583
Pokrętła zaciskowe z zatrzaskiem ze stali z pokrętłem gwiaździstym z tworzywa sztucznego i optycznym oznaczeniem blokady
- K0245
Trzpienie ustalające stalowe z pokrętłem gwiaździstym pięcioramiennym z tworzywa sztucznego
- Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydłowym
- Trzpienie montażowe
- Trzpienie montażowe
- Linki zabezpieczające, łańcuchy kulkowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0736Premium - trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z... |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany: Klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany:
Tulejka gwintowana – stal 1.4305. Trzpień ustalający – stal 1.4034.
Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.Wersja:Wersja stalowa: Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna: Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.Wskazówka:Trzpienie ustalające precyzyjne cechuje najwyższa jakość wykonania. Ponadto tulejka gwintowana posiada wbudowany element centrujący, zapewniający większą dokładność pozycjonowania. Trzpienie ustalające znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych i wymagana jest większa dokładność pozycjonowania. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia. Przy dużym obciążeniu siłami poprzecznymi należy wykorzystać nasadkę centrującą. Montaż:W przypadku zastosowania opcji centrowania tulejki gwintowanej zaleca się, aby pasowanie elementu ustalającego wykonać przed wycięciem gwintu.Na zapytanie:Wykonania specjalne i pierścienie dystansowe.Wyposażenie:Odpowiednia tulejka cylindryczna K0736. Nakrętka zabezpieczająca K0700….Wskazówka dotycząca planu:Forma A: bez kłów podpierających, bez nakrętki zabezpieczającej Forma B: bez kłów podpierających, z nakrętką zabezpieczającą Forma C: z kłami podpierającymi, bez nakrętki zabezpieczającej Forma D: z kłami podpierającymi, z nakrętką zabezpieczającą PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Premium - trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i cylindrycznym kołkiem ustalającym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Skok S | SW1 | F x 30° | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0736.41105 | A | stal | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 78,71 PLN | | K0736.41206 | A | stal | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 87,42 PLN | | K0736.41308 | A | stal | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 112,56 PLN | | K0736.41410 | A | stal | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 149,89 PLN | | K0736.401105 | A | stal nierdzewna | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 118,06 PLN | | K0736.401206 | A | stal nierdzewna | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 131,13 PLN | | K0736.401308 | A | stal nierdzewna | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 163,15 PLN | | K0736.401410 | A | stal nierdzewna | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 217,31 PLN | |
|
Premium - trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, cylindrycznym kołkiem ustalającym i przeciwnakrętką |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Skok S | SW1 | SW2 | F x 30° | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0736.42105 | B | stal | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 79,40 PLN | | K0736.42206 | B | stal | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 87,97 PLN | | K0736.42308 | B | stal | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 113,16 PLN | | K0736.42410 | B | stal | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 150,54 PLN | | K0736.402105 | B | stal nierdzewna | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 118,70 PLN | | K0736.402206 | B | stal nierdzewna | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 131,67 PLN | | K0736.402308 | B | stal nierdzewna | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 163,90 PLN | | K0736.402410 | B | stal nierdzewna | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 218,00 PLN | |
|
Premium - trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, cylindrycznym kołkiem ustalającym i rowkiem zatrzaskowym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Skok S | SW1 | F x 30° | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0736.43105 | C | stal | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 86,63 PLN | | K0736.43206 | C | stal | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 95,29 PLN | | K0736.43308 | C | stal | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 120,44 PLN | | K0736.43410 | C | stal | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 157,81 PLN | | K0736.403105 | C | stal nierdzewna | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 125,98 PLN | | K0736.403206 | C | stal nierdzewna | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 138,90 PLN | | K0736.403308 | C | stal nierdzewna | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 171,13 PLN | | K0736.403410 | C | stal nierdzewna | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 225,23 PLN | |
|
Premium - trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, cylindrycznym kołkiem ustalającym, rowkiem zatrzaskowym i przeciwnakrętką |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Skok S | SW1 | SW2 | F x 30° | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0736.44105 | D | stal | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 87,22 PLN | | K0736.44206 | D | stal | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 95,93 PLN | | K0736.44308 | D | stal | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 121,03 PLN | | K0736.44410 | D | stal | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 158,36 PLN | | K0736.404105 | D | stal nierdzewna | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 126,52 PLN | | K0736.404206 | D | stal nierdzewna | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 139,65 PLN | | K0736.404308 | D | stal nierdzewna | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 171,67 PLN | | K0736.404410 | D | stal nierdzewna | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 225,82 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|