Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu
K1098

Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej z...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Wersja stalowa:
Trzpień ustalający niehartowany:
Tuleja gwintowana – stal.
Trzpień ustalający – stal 1.4305.

Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający niehartowany:
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający – stal 1.4305.

Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.

Zabezpieczenie gwintu – poliamid niebieski.
Wersja:Wersja stalowa: trzpień ustalający niehartowany.Tulejka gwintowana pasywowana na niebiesko.
Trzpień ustalający niepowlekany.

Wersja nierdzewna:
trzpień ustalający niehartowany.
Części stalowe niepowlekane.
Wskazówka:Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po ręcznym odciągnięciu trzpienia. Trzpienie ustalające ze standardowym gwintem i nieszlifowanymi i niehartowanymi kołkami ustalającymi są tańszą alternatywą do istniejących trzpieni ustalających. Dla wielu zastosowań ta precyzja jest jednak wystarczająca. Mniejsza tolerancja produkcyjna sprawia, że produkty dodatkowo są bardziej niewrażliwe na błędy położenia jednoliniowego, które mogą wystąpić podczas wyrównywania trzpieni ustalających względem otworu w odpowiedniku Dzięki zabezpieczeniu gwintu możliwe jest dokładne dostosowanie głębokości montażowej do zamontowanych podzespołów, tym samym wkręcanie do oporu nie jest konieczne.
Zabezpieczeniem gwintu jest zaciskająca powłoka z poliamidu, która jest nakładana punktowo (plama). Momenty obrotowe przykręcania i odkręcania to wartości orientacyjne.
Na zapytanie:Wykonania specjalne oraz gwint drobnozwojowy.Wskazówka dotycząca planu:
Forma AP: bez kłów podpierających, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma CP: z kłami podpierającymi, bez nakrętki zabezpieczającej
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1098 Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu 206 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu

Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaDD1D2LL1L2L3Skok
S
SW1F x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K1098.091903060stalAP3M61431,5125103,560,8410 16,19 PLN
K1098.091004060stalAP4M6143615613461612 16,34 PLN
K1098.091105080stalAP5M8144017715581,3612 18,57 PLN
K1098.091206100stalAP6M101847,5208176101,8815 20,30 PLN
K1098.091308120stalAP8M122561,72610238122,3819 23,91 PLN
K1098.191903060stal nierdzewnaAP3M61431,5125103,560,8410 18,07 PLN
K1098.191004060stal nierdzewnaAP4M6143615613461612 18,22 PLN
K1098.191105080stal nierdzewnaAP5M8144017715581,3612 20,79 PLN
K1098.191206100stal nierdzewnaAP6M101847,5208176101,8815 22,57 PLN
K1098.191308120stal nierdzewnaAP8M122561,72610238122,3819 26,98 PLN

Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, zabezpieczeniem gwintu i rowkiem zatrzaskowym

Więcej informacji

Rysunki

Trzpienie ustalające ECO ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, zabezpieczeniem gwintu i rowkiem zatrzaskowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaDD1D2LL1L2L3Skok
S
SW1F x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K1098.093903060stalCP3M61431,5125103,560,8410 16,69 PLN
K1098.093004060stalCP4M6143615613461612 16,79 PLN
K1098.093105080stalCP5M8144017715581,3612 19,16 PLN
K1098.093206100stalCP6M101847,5208176101,8815 21,44 PLN
K1098.093308120stalCP8M122561,72610238122,3819 26,14 PLN
K1098.193903060stal nierdzewnaCP3M61431,5125103,560,8410 18,41 PLN
K1098.193004060stal nierdzewnaCP4M6143615613461612 18,47 PLN
K1098.193105080stal nierdzewnaCP5M8144017715581,3612 21,74 PLN
K1098.193206100stal nierdzewnaCP6M101847,5208176101,8815 24,11 PLN
K1098.193308120stal nierdzewnaCP8M122561,72610238122,3819 28,71 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl