Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła zaciskowe z zatrzaskiem ze stali z pokrętłem gwiaździstym z tworzywa sztucznego i optycznym oznaczeniem blokady
K1583

Pokrętła zaciskowe z zatrzaskiem ze stali z pokrętłem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Pokrętło zaciskowe z zatrzaskiem umożliwia pozycjonowanie, zabezpieczanie i zaciskanie różnych elementów regulowanych przy użyciu tylko jednego produktu. Blokada jest możliwa w zwartej formie za pomocą sworzni, a mocny zacisk przez powierzchnię czołową tulei. Jeżeli połączenie nie jest całkowicie zablokowane za pomocą trzpienia ustalającego, jest to wskazywane przez wystającą gałkę sygnalizującą.Materiał:

Pokrętło gwiaździste z termoplastu czarnoszare.
Gałka sygnalizująca z termoplastu czerwona.
Tuleja gwintowana 1.0718.
Trzpień ustalający ze stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja:Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Zalety:Optyczna prezentacja funkcji ryglowania.
Ryglowanie i mocowanie w jednym produkcie.
Ergonomiczna obsługa za pomocą pokrętła gwiaździstego.
Na zapytanie:Wykonania specjalne.Wyposażenie:Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1583 Pokrętła zaciskowe z zatrzaskiem ze stali z pokrętłem gwiaździstym z tworzywa sztucznego i optycznym oznaczeniem blokady 538 kB

Rysunki

Pokrętła zaciskowe z zatrzaskiem ze stali z pokrętłem gwiaździstym z tworzywa sztucznego i optycznym oznaczeniem blokady

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2D3HH1LL1Skok
S
SWCADOsp.CenaZamów
K1583.1080404M832142010391548 39,01 PLN
K1583.2100505M10401824,91346,917510 42,67 PLN
K1583.3120606M12502232175820612 48,27 PLN
K1583.4160808M16632640,32174,326816 55,14 PLN
K1583.1080414M8x132142010391548 39,01 PLN
K1583.2100515M10x1401824,91346,917510 42,67 PLN
K1583.3120616M12x1,5502232175820612 48,27 PLN
K1583.4160818M16x1,5632640,32174,326816 55,14 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl