Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym
K1833

Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Powrót do przeglądu grup
OpisMateriał:Obudowa i trzpień stalowe.
Oznaczenie pozycji blokady i naklejka z aluminuim.
Pokrętło z termoplastu PA (poliamid).
Wersja:Obudowa i sworznie niklowane.
Oznaczenie pozycji blokady anodowe, czerwone
Pokrętło wzmocnione włóknem szklanym, czarne.
Wskazówka:Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych.
Gdy oznaczenie pozycji blokady jest widoczne, trzpień jest całkowicie odblokowany lub jedynie częściowo zablokowany
Wskazówki obsługowe:Forma A:
Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”, a sworzeń jest wsunięty.
Płytę z tuleją wsunąć pod trzpienie ustalające.
Obrócić pokrętło do zaciśnięcia w położenie „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Uwaga: Nie poluzowywać zacisku trzpienia ustalającego, jeśli sworzeń jest obciążany osiowo. Z powodu stożkowej formy może dojść do sytuacji, w której sworzeń się nie wsunie.

Forma B:
Jeśli pokrętło znajduje się na pozycji „OFF”, przesunąć płytę z tuleją w kierunku trzepienia ustalającego, aż sworzeń zatrzaśnie się w tueli poprzez nacisk sprężyny.
Pokrętło automatycznie przesuwa się na pozycję „MID”.
Obrócić pokrętło do pełnego zaciśnięcia „MID” na „ON”, aż rozlegnie się sygnał zatrzaśnięcia.
Wyposażenie:Tulejki wiertarskie K1835.Zakres dostawyNakrętki zabezpieczające i naklejki o grubości 0,2 mm są objęte zakresem dostawy.Wskazówka dotycząca planu:
1) Montaż bez tulei K1835
2) Płyta przykręcana
3) Płyta podstawowa
4) Oznaczenie blokady
5) Pozycja ON
6) Pozycja OFF
7) Naklejka

Rysunki (przegląd ogólny)

Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyDD1D2D3D4TLL1L2L3L4L5CADOsp.CenaZamów
K1833.0005A-5M10x13,3263,7-4,68-1048,2481771544 330,17 PLN
K1833.0007A-7M12x1,54,9325,3-6,69-1157582081752 346,10 PLN
K1833.0107B-7M12x1,54,9325,3-6,69-1157582081752 442,00 PLN
Nr ZamówieniaFormaSkok
S
SW1SW2Siła zacisku
N
F=Siła
sprężyny
(N)
Odporność
termiczna
Siła ścinania
kN
CADOsp.CenaZamów
K1833.0005A4,21317140-80 °C0,9 330,17 PLN
K1833.0007A51419170-80 °C1,3 346,10 PLN
K1833.0107B51419170980 °C1,3 442,00 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl