Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym, forma B
Opis artykułu/ilustracje produktu
OpisMateriał:Obudowa i trzpień stalowe. Oznaczenie pozycji blokady i naklejka z aluminuim. Pokrętło z termoplastu PA (poliamid).Wersja:Obudowa i sworznie niklowane. Oznaczenie pozycji blokady anodowe, czerwone Pokrętło wzmocnione włóknem szklanym, czarne.Wskazówka:Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Gdy oznaczenie pozycji blokady jest widoczne, trzpień jest całkowicie odblokowany lub jedynie częściowo zablokowany Wskazówki obsługowe:Forma A: Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”, a sworzeń jest wsunięty. Płytę z tuleją wsunąć pod trzpienie ustalające. Obrócić pokrętło do zaciśnięcia w położenie „ON”. Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie. Uwaga: Nie poluzowywać zacisku trzpienia ustalającego, jeśli sworzeń jest obciążany osiowo. Z powodu stożkowej formy może dojść do sytuacji, w której sworzeń się nie wsunie.
Forma B: Jeśli pokrętło znajduje się na pozycji „OFF”, przesunąć płytę z tuleją w kierunku trzepienia ustalającego, aż sworzeń zatrzaśnie się w tueli poprzez nacisk sprężyny. Pokrętło automatycznie przesuwa się na pozycję „MID”. Obrócić pokrętło do pełnego zaciśnięcia „MID” na „ON”, aż rozlegnie się sygnał zatrzaśnięcia.Wyposażenie:Tulejki wiertarskie K1835.Zakres dostawyNakrętki zabezpieczające i naklejki o grubości 0,2 mm są objęte zakresem dostawy.Wskazówka dotycząca planu:
1) Montaż bez tulei K1835 2) Płyta przykręcana 3) Płyta podstawowa 4) Oznaczenie blokady 5) Pozycja ON 6) Pozycja OFF 7) Naklejka
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF: