Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4301.
Kółka z jakościowego i odpornego na pęknięcia poliamidu.

Wersja:Obudowa prasowana. Obudowa kółka kierującego z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Kółka z łożyskami ślizgowymi.Wskazówka:Oś koła przykręcana.Kółka kierujące i podpierające z płytką do przykręcania.

Powierzchnia bębnowana.
Nierdzewne.
Zakres temperatury:-25°C do +80°C.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1773_B Kółko podpierające 170 kB

Rysunki

Kółko podpierające

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaŁożyskowanie
koła
BB1B2B3DD1HLL1L2Nośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1773.210750321Kólka podpierajacełożysko ślizgowe326055857591001008076150 214,30 PLN
K1773.211000371Kólka podpierajacełożysko ślizgowe3760558510091251008076150 270,76 PLN
K1773.211250401Kólka podpierajacełożysko ślizgowe4060558512591501008076150 356,76 PLN
K1773.211500501Kólka podpierajacełożysko ślizgowe50807511015011190140105-300 594,77 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl