Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy okrągłe (sztabkowe) z NdFeB, forma A
K1395_A

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z NdFeB, forma A

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa z mosiądzu.
Rdzeń magnesu NdFeB (neodym).
Wersja:Obudowa gładka.Wskazówka:Wersja gładka, system ekranowany.
Uchwytów magnetycznych z neodymu w żadnym razie nie wolno wciskać bezpośrednio w żelazo, ponieważ mogłoby to skutkować utratą siły przyczepności spowodowaną przez zwarcie magnetyczne.

Średnica „D“ szlifowana z tolerancją pasowania h6.

Uchwyty magnetyczne w formie A można skrócić o wymiar „H1” bez ryzyka zmniejszenia siły przyczepności.
Zakres temperatury:maks. 80 °C.Montaż:Magnesy można montować przez wciśnięcie, skręcenie lub wklejenie.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1395_A Magnesy okrągłe (sztabkowe) z NdFeB, forma A 158 kB

Rysunki

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z NdFeB, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

HH1Siła
przyczepności
N
Odległość
od ścianek
żelaznych/mm
CADOsp.CenaZamów
K1395.106A62010101,5 16,00 PLN
K1395.108A82010251,5 17,45 PLN
K1395.110A10208452 20,08 PLN
K1395.113A13206702,5 24,32 PLN
K1395.116A162021503 31,36 PLN
K1395.120A202552804 41,19 PLN
K1395.125A253574505 82,28 PLN
K1395.132A32404,57006 143,24 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl